Danfoss logo
EvoFlat_TDv W_3D

EvoFlat TDV, Bottom, 55 kW, Brazed copper, Type 3

145G0352

EvoFlat TDv W3, Compact self-acting flat station for DHW with EPP cover, HEX copper type 3

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
Air ventYes
Application typeInstantaneous DHW
CE-märgistusNo
Connection direction secondaryBottom
DG Indicator ProfileContains Gas
Diferentsiaalrõhu regulaatorIntegrated
Ehitise pealevoolu temperatuur [˚C]95 °C
EL-i RoHS-i erandi klausel6(c)
Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmedNo
ELi RoHS-vastavusYes with exemptions
Heating system typeDHW only
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed copper
Hiina RoHS-i vastavusOut of scope
Katte materjalEPP
KirjeldusEvoFlat TDv W3, Compact self-acting flat station for DHW with EPP cover, HEX copper type 3
KK toru mõõtØ18
KK ühenduse mõõt3/4"
KK ühenduse tüüpG int. Thread
Kõrgus koos kattega [mm]443 mm
KV staatiline rõhk [bar] [Min]1.5 bar
Laius koos kattega [mm]310 mm
Material DescriptionEvoFlat TDV type 3 W EPP
Iseloomulik
Väärtus
PipingStainless steel
Primaarne nimirõhk [bar]10 bar
Product lineSubsystems
REACHi kandidaatainete loendLead (CAS no. 7439-92-1)
Sekundaarne nimirõhk [bar]10 bar
Sisaldab akusidNo
Sõlme suuruse tüüpType 3
Soojusjuhtivus [W/mK]0.039 W/m-K
StrainerPrimary
STV regulaatori nimiTPC-M
STV regulaatori tüüpFlow/thermostatic
STV toru mõõtØ18
STV ühenduse suurus3/4"
STV ühenduse tüüpG int. Thread
STV võimsus [kW] [Max]55 kW
Sügavus koos kattega [mm]130 mm
Summer bypassYes
Toote tüüpEvoFlat TDV
TooterühmFlat Stations
Ühenduse suundBottom
UL-klassifikatsioonNo

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal9.7 Kilogram
Netokaal8.5 Kilogram
Iseloomulik
Väärtus
Volume33.6 Liter
EAN/UPC5702424638672