Danfoss logo
EvoFlat 4.0W

EvoFlat 4.0 W, Bottom, 45 kW, Brazed copper, Type 1

183B3000

EvoFlat 4.0 W1, Light weight self-acting station for DHW, Durable composite body with EPP cover, DHW HEX copper type 1

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
Air ventYes
Application typeInstantaneous DHW
CE-märgistusNo
Connection direction secondaryBottom
DG Indicator ProfileContains Gas
Diferentsiaalrõhu regulaatorIntegrated
Ehitise pealevoolu temperatuur [˚C]95 °C
EL-i RoHS-i erandi klausel6(c)
Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmedNo
ELi RoHS-vastavusYes with exemptions
Heating system typeDHW only
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed copper
Hiina RoHS-i vastavusOut of scope
Katte materjalEPP
Katte valikuvariantWhite-lacquered steel sheet
KirjeldusEvoFlat 4.0 W1, Light weight self-acting station for DHW, Durable composite body with EPP cover, DHW HEX copper type 1
KK toru mõõtØ18
KK ühenduse mõõt3/4"
KK ühenduse tüüpG int. Thread
KV staatiline rõhk [bar] [Min]1.5 bar
Material DescriptionEvoFlat 4.0 W1
Iseloomulik
Väärtus
MeteringPrepared for water and energy meter
PipingPPS composite
Primaarne nimirõhk [bar]10 bar
Product lineSubsystems
REACHi kandidaatainete loendLead (CAS no. 7439-92-1)
Sekundaarne nimirõhk [bar]10 bar
Sisaldab akusidNo
Sõlme suuruse tüüpType 1
Soojusjuhtivus [W/mK]0.039 W/m-K
StrainerPrimary
STV regulaatori nimiTPC-M
STV regulaatori tüüpFlow/thermostatic
STV ringlusOptional
STV võimsus [kW] [Max]45 kW
Sügavus koos kattega [mm]150 mm
Summer bypassYes
Toote tüüpEvoFlat 4.0 W
TooterühmFlat Stations
Ühenduse suundBottom
UL-klassifikatsioonNo
Water hammer arresterOptional

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal9.9 Kilogram
Netokaal8.7 Kilogram
Volume78.736 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5702424600020
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm