Danfoss logo
Akva Therm 28

Akva Therm 28 (Electronic), Type 5, DHW controller name: ECL 310 / A217

145G0371

16 bar, 110 °C, VM2 25

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
Application typeInstantaneous DHW
Connection direction secondaryBottom
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DHW ActuatorAMV 30
DHW Control valveVM2 25
DHW control valve kvs value [m3/h]8.00
Ehitise pealevoolu temperatuur [˚C]110 °C
EL-i RoHS-i erandi klausel6(c)
Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmedNo
ELi RoHS-vastavusYes with exemptions
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed copper
Hiina RoHS-i vastavusOut of scope
IsolatsioonimaterjalEPDM
Katte materjalValgeks värvitud terasplekk
KirjeldusAkva Therm 28, XB37M-1 70 ECL 310/A217
KK toru mõõtØ28
KK ühenduse mõõt1 1/4"
KK ühenduse tüüpsisekeere
Kõrgus ilma katteta [mm]897 mm
Kõrgus koos kattega [mm]897 mm
Laius ilma katteta [mm]750 mm
Laius koos kattega [mm]750 mm
Material DescriptionAkva Therm 28, XB37M-1 70 ECL 310/A217
Material Description (Short TeAkva Therm 28 (A217), Type 5
Primaarne nimirõhk [bar]16 bar
Product line33
Iseloomulik
Väärtus
REACHi kandidaatainete loendLead (CAS no. 7439-92-1)
Ringlustoru mõõtØ18
Ringlusühenduse mõõt3/4"
Ringlusühenduse tüüpExternal thread
Sekundaarne nimirõhk [bar]10 bar
Sisaldab akusidNo
Sõlme suuruse tüüpType 5
STV pumba markGrundfos
STV pumba tüüpUPM3 Auto 15-70 130
STV regulaatori nimiECL 310 / A217
STV regulaatori tüüpElektrooniline
STV ringlusJah
STV SV tüüpXB37H-1 70
STV toru mõõtØ28
STV ühenduse suurus1"
STV ühenduse tüüpsisekeere
STV võimsus [kW] [Max]200 kW
Sügavus ilma katteta [mm]400 mm
Sügavus koos kattega [mm]400 mm
Toitepinge [V] AC230 V
Toote tüüpAkva Therm 28 (Electronic)
TooterühmVäikesed soojussõlmed
Ühenduse suundAlumine osa
UL-klassifikatsioonNo
Võimsus [kW]200.0 kW

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal58 Kilogram
Netokaal56 Kilogram
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5715162537664
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm