Danfoss logo
Akva Therm 22

Tüüp 3

145G0363

Tüüp 3, 16 bar, 110 °C

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
Application typeInstantaneous DHW
Connection direction secondaryBottom
DG Indicator ProfileContains Gas
DHW control valve kvs value [m3/h]5.50
Ehitise pealevoolu temperatuur [˚C]110 °C
EL-i RoHS-i erandi klausel6(c)
Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmedNo
ELi RoHS-vastavusYes with exemptions
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed copper
Hiina RoHS-i vastavusOut of scope
IsolatsioonimaterjalEPDM
Katte materjalValgeks värvitud terasplekk
KirjeldusAkva Therm 22 M50 AVTB EXPORT
KK toru mõõtØ22
KK ühenduse mõõt1"
KK ühenduse tüüpVäliskeere
Kõrgus ilma katteta [mm]675 mm
Kõrgus koos kattega [mm]675 mm
Laius ilma katteta [mm]628 mm
Laius koos kattega [mm]670 mm
Material DescriptionAkva Therm 22 M50 AVTB EXPORT
Material Description (Short TeAkva Therm 22 (therm), Type 3
Primaarne nimirõhk [bar]16 bar
Product line33
REACHi kandidaatainete loendLead (CAS no. 7439-92-1)
Iseloomulik
Väärtus
Ringlustoru mõõtØ18
Ringlusühenduse mõõt3/4"
Ringlusühenduse tüüpExternal thread
Sekundaarne nimirõhk [bar]10 bar
Sisaldab akusidNo
Sõlme suuruse tüüpTüüp 3
STV pumba markGrundfos
STV pumba tüüpUPM3 Auto 15-70 130
STV regulaatori nimiAVTB 25
STV regulaatori tüüpTermostaatiline
STV ringlusJah
STV SV tüüpXB37M-1 50
STV toru mõõtØ22
STV ühenduse suurus3/4"
STV ühenduse tüüpExternal thread
STV võimsus [kW] [Max]125 kW
Sügavus ilma katteta [mm]365 mm
Sügavus koos kattega [mm]380 mm
Toitepinge [V] AC230 V
Toote tüüpAkva Therm 22 (Thermostatic)
TooterühmVäikesed soojussõlmed
Ühenduse suundAlumine osa
UL-klassifikatsioonNo
Võimsus [kW]125.0 kW

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal40 Kilogram
Netokaal38 Kilogram
Volume149.243 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5702424692674
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm