Danfoss logo
Akva Lux II, Type 2,  145G0264-145G0273

Akva Lux II, Tüüp 3, STV regulaatori nimi: PTC2+P

145G0341

Tüüp: Akva Lux II, Tüüp 3, 16 bar, 110 °C, PTC2+P

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
Application typeInstantaneous DHW
Connection direction secondaryBottom
DG Indicator ProfileContains Gas
DHW control valve kvs value [m3/h]3.00
Diferentsiaalrõhu regulaatorIntegrated in control valve
Ehitise pealevoolu temperatuur [˚C]110 °C
EL-i RoHS-i erandi klausel6(c)
Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmedNo
ELi RoHS-vastavusYes with exemptions
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed copper
Hiina RoHS-i vastavusOut of scope
IsolatsioonimaterjalPolypropylene
Katte materjalPolypropylene
Katte valikuvariantWhite-lacquered steel sheet
KirjeldusAkva Lux II Waterheater H+60 ISO
KK toru mõõtØ18
KK ühenduse mõõt3/4"
KK ühenduse tüüpVäliskeere
Kõrgus ilma katteta [mm]463 mm
Kõrgus koos kattega [mm]463 mm
KV staatiline rõhk [bar] [Min]2.0 bar
Laius ilma katteta [mm]306 mm
Laius koos kattega [mm]310 mm
Iseloomulik
Väärtus
Material DescriptionAkva Lux II Waterheater H+60 ISO
Material Description (Short TeAkva Lux II, Type 3
Primaarne nimirõhk [bar]16 bar
Product line33
REACHi kandidaatainete loendLead (CAS no. 7439-92-1)
Sekundaarne nimirõhk [bar]10 bar
Sisaldab akusidNo
Sõlme suuruse tüüpTüüp 3
STV regulaatori nimiPTC2+P
STV regulaatori tüüpLäbivool/termostaatiline
STV ringlusValikuline
STV SV tüüpXB06H+-1 60
STV toru mõõtØ18
STV ühenduse suurus3/4"
STV ühenduse tüüpExternal thread
STV võimsus [kW] [Max]62 kW
Sügavus ilma katteta [mm]190 mm
Sügavus koos kattega [mm]210 mm
Toote tüüpAkva Lux II
TooterühmVäikesed soojussõlmed
Ühenduse suundAlumine osa
UL-klassifikatsioonNo
Võimsus [kW]62.0 kW

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal9.07 Kilogram
Netokaal7.87 Kilogram
Volume35.28 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5702424636586
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm