Akva Lux, Bottom, Brazed stainless steel, Type 1
145B3039
Akva Lux High Flow AT SXB37H-30StS PTC
Toode on tootmisest kõrvaldatud.
Toode ei ole enam ostmiseks saadaval, kuid selle kohta saate endiselt teavet, sealhulgas hooldusjuhendeid, jooniseid jne.
Kui otsite sarnast toodet, saate tutvuda teiste sama tootetüübi valikutega, külastades tootetüübi lehte.: Akva Lux
145B3039
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Application type | Instantaneous DHW |
| CE-märgistus | Yes |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| Diferentsiaalrõhu regulaator | AVPL |
| Ehitise pealevoolu temperatuur [˚C] | 95 °C |
| EL-i RoHS-i erandi klausel | 6(c) |
| Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmed | No |
| ELi RoHS-vastavus | Yes with exemptions |
| Heakskiit | CE |
| HEX DHW brazed/gasketed material | Brazed stainless steel |
| Kirjeldus | Akva Lux High Flow S XB37H-30 PTC |
| KK ühenduse mõõt | G3/4" |
| KK ühenduse tüüp | G int. Thread |
| Kõrgus ilma katteta [mm] | 616 mm |
| Kõrgus koos kattega [mm] | 740 mm |
| kütte SV jootematerjal | Stainless steel |
| KV staatiline rõhk [bar] [Min] | 2.0 bar |
| Laius ilma katteta [mm] | 573 mm |
| Laius koos kattega [mm] | 600 mm |
| Lisateave | Direct HE with differential pressure controllerSafety functionThermostatic mixing circuit |
| Majapidamiste arv [Max] | 2 |
| Majapidamiste arv [Min] | 1 |
| Material Description | Akva Lux High Flow AT SXB37H-30StS PTC |
| Mixing circuit - control | Thermostatic valve |
| Pakendi kõrgus [mm] | 620 mm |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Pakendi laius [mm] | 580 mm |
| Pakendi sügavus [mm] | 150 mm |
| Põrandaküttekontuur – pumba mark | Wilo |
| Põrandaküttekontuur – pumba tüüp | Wilo Yonos Para 15/6 |
| Primaarne nimirõhk [bar] | 10 bar |
| Product line | Subsystems |
| REACHi kandidaatainete loend | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Sekundaarne nimirõhk [bar] | 10 bar |
| Sisaldab akusid | No |
| Sõlme suuruse tüüp | Type 1 |
| STV regulaatori nimi | PTC |
| STV regulaatori tüüp | Flow/thermostatic |
| STV ringlus | Extra |
| STV SV tüüp | XB37 |
| STV ühenduse suurus | G3/4" |
| STV ühenduse tüüp | G int. Thread |
| STV võimsus [kW] | 78 kW |
| Sügavus ilma katteta [mm] | 150 mm |
| Sügavus koos kattega [mm] | 200 mm |
| Toote tüüp | Akva Lux |
| Tooterühm | Flat Stations |
| Tootja nimi | Danfoss |
| Ühenduse suund | Bottom |
| UL-klassifikatsioon | No |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 23 Kilogram |
| Netokaal | 22.5 Kilogram |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Volume | 75 Liter |
| EAN/UPC | 5702424653804 |