Akva Lux, Bottom, Brazed copper, Type 1
145B2064
Akva Lux High Flow AT TD XB37H-30StS PTC
Toode on tootmisest kõrvaldatud.
Toode ei ole enam ostmiseks saadaval, kuid selle kohta saate endiselt teavet, sealhulgas hooldusjuhendeid, jooniseid jne.
Kui otsite sarnast toodet, saate tutvuda teiste sama tootetüübi valikutega, külastades tootetüübi lehte.: Akva Lux
145B2064
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Application type | Instantaneous DHW |
| CE-märgistus | Yes |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| Diferentsiaalrõhu regulaator | AVPL |
| Ehitise pealevoolu temperatuur [˚C] | 95 °C |
| EL-i RoHS-i erandi klausel | 6(c) |
| Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmed | No |
| ELi RoHS-vastavus | Yes with exemptions |
| Heakskiit | CE |
| HEX DHW brazed/gasketed material | Brazed copper |
| Kirjeldus | Akva Lux High Flow TD XB37H-30StS PTC |
| KK ühenduse mõõt | G3/4" |
| KK ühenduse tüüp | G int. Thread |
| Kõrgus ilma katteta [mm] | 616 mm |
| Kõrgus koos kattega [mm] | 740 mm |
| kütte SV jootematerjal | Copper |
| KV staatiline rõhk [bar] [Min] | 2.0 bar |
| Laius ilma katteta [mm] | 616 mm |
| Laius koos kattega [mm] | 600 mm |
| Lisateave | DHWDirect HE with differential pressure controllerPipe insulationThermo-actuators TWA-A NCZone valve |
| Majapidamiste arv [Max] | 2 |
| Majapidamiste arv [Min] | 1 |
| Material Description | Akva Lux High Flow AT TD XB37H-30StS PTC |
| Mixing circuit - control | Thermostat |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Pakendi kõrgus [mm] | 620 mm |
| Pakendi laius [mm] | 580 mm |
| Pakendi sügavus [mm] | 150 mm |
| Primaarne nimirõhk [bar] | 10 bar |
| Product line | Subsystems |
| REACHi kandidaatainete loend | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Sekundaarne nimirõhk [bar] | 10 bar |
| Sisaldab akusid | No |
| Sõlme suuruse tüüp | Type 1 |
| Soojusvaheti katserõhk [bar] | 38 bar |
| STV regulaatori nimi | PTC |
| STV regulaatori tüüp | Flow/thermostatic |
| STV ringlus | Extra |
| STV SV tüüp | XB37 |
| STV ühenduse suurus | G3/4" |
| STV ühenduse tüüp | G int. Thread |
| STV võimsus [kW] | 78 kW |
| Sügavus ilma katteta [mm] | 150 mm |
| Sügavus koos kattega [mm] | 200 mm |
| Toote tüüp | Akva Lux |
| Tooterühm | Flat Stations |
| Ühenduse suund | Bottom |
| UL-klassifikatsioon | No |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 20 Kilogram |
| Netokaal | 19.5 Kilogram |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Volume | 75 Liter |
| EAN/UPC | 5702424653750 |