Akva Lux II, Bottom, Brazed copper, Type 1
145B2060
Akva Lux FSS High Flow TD XB37H-30 PTC
Toode on tootmisest kõrvaldatud.
Toode ei ole enam ostmiseks saadaval, kuid selle kohta saate endiselt teavet, sealhulgas hooldusjuhendeid, jooniseid jne.
Kui otsite sarnast toodet, saate tutvuda teiste sama tootetüübi valikutega, külastades tootetüübi lehte.: Akva Lux
145B2060
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Application type | Instantaneous DHW |
| CE-märgistus | Yes |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| Diferentsiaalrõhu regulaator | AVPL |
| Ehitise pealevoolu temperatuur [˚C] | 95 °C |
| EL-i RoHS-i erandi klausel | 6(c) |
| Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmed | No |
| ELi RoHS-vastavus | Yes with exemptions |
| Heakskiit | CE |
| HEX DHW brazed/gasketed material | Brazed copper |
| K toru mõõt | Ø18 |
| K ühenduse mõõt | 3/4" |
| K ühenduse tüüp | G int. Thread |
| Kirjeldus | Akva Lux FSS High Flow TD XB37H-30 PTC |
| KK toru mõõt | Ø18 |
| KK ühenduse mõõt | G3/4" |
| KK ühenduse tüüp | G int. Thread |
| Kütteregulaatori tüüp | Differential pressure + zone valve |
| KV staatiline rõhk [bar] [Min] | 2.0 bar |
| Lisateave | DHWDirect HE with differential pressure controllerPipe insulationThermo-actuators TWA-A NCZone valve |
| Material Description | Akva Lux High Flow AT TD XB37H-30 PTC |
| Mixing circuit - control | Thermostat |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Pakendi kõrgus [mm] | 620 mm |
| Pakendi laius [mm] | 580 mm |
| Pakendi sügavus [mm] | 150 mm |
| Primaarne nimirõhk [bar] | 10 bar |
| Product line | Subsystems |
| REACHi kandidaatainete loend | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Sekundaarne nimirõhk [bar] | 10 bar |
| Sisaldab akusid | No |
| Sõlme suuruse tüüp | Type 1 |
| STV regulaatori nimi | PTC |
| STV regulaatori tüüp | Flow/thermostatic |
| STV ringlus | Extra |
| STV SV tüüp | XB37 |
| STV toru mõõt | Ø18 |
| STV ühenduse suurus | G3/4" |
| STV ühenduse tüüp | G int. Thread |
| STV võimsus [kW] | 78 kW |
| Toote tüüp | Akva Lux II |
| Tooterühm | Flat Stations |
| Ühenduse suund | Bottom |
| UL-klassifikatsioon | No |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 20 Kilogram |
| Netokaal | 19.5 Kilogram |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Volume | 75 Liter |
| EAN/UPC | 5702424653712 |