Akva Lux II, Tüüp 2, STV regulaatori nimi: PTC2+P
004U8243
Toote tüüp: Akva Lux II, Tüüp 2, 16 bar, 110 °C, PTC2+P
004U8243
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Application type | Instantaneous DHW |
| Connection direction secondary | Bottom |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| DHW control valve kvs value [m3/h] | 3.00 |
| Diferentsiaalrõhu regulaator | Integrated in control valve |
| Ehitise pealevoolu temperatuur [˚C] | 110 °C |
| EL-i RoHS-i erandi klausel | 6(c) |
| Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmed | No |
| ELi RoHS-vastavus | Yes with exemptions |
| HEX DHW brazed/gasketed material | Brazed copper |
| Hiina RoHS-i vastavus | Out of scope |
| Isolatsioonimaterjal | Polypropylene |
| Katte materjal | Polypropylene |
| Katte valikuvariant | White-lacquered steel sheet |
| Kirjeldus | Akva Lux II tüüp 1 (XB 06H-1-26), ilma katteta |
| KK toru mõõt | Ø18 |
| KK ühenduse mõõt | 3/4" |
| KK ühenduse tüüp | Väliskeere |
| Kõrgus ilma katteta [mm] | 463 mm |
| Kõrgus koos kattega [mm] | 463 mm |
| KV staatiline rõhk [bar] [Min] | 2.0 bar |
| Laius ilma katteta [mm] | 306 mm |
| Laius koos kattega [mm] | 310 mm |
| Majapidamiste arv [Max] | 2 |
| Majapidamiste arv [Min] | 1 |
| Märkused | Insulated Flatstations |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Material Description | Akva Lux II Vandvarmer H26 ISOL |
| Material Description (Short Te | Akva Lux II, Type 1 |
| Pakendi kõrgus [mm] | 370 mm |
| Pakendi laius [mm] | 570 mm |
| Pakendi sügavus [mm] | 570 mm |
| Primaarne nimirõhk [bar] | 16 bar |
| Product line | 33 |
| REACHi kandidaatainete loend | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Sekundaarne nimirõhk [bar] | 10 bar |
| Sisaldab akusid | No |
| Sõlme suuruse tüüp | Tüüp 2 |
| Soojusvaheti katserõhk [bar] | 38 bar |
| STV regulaatori nimi | PTC2+P |
| STV regulaatori tüüp | Läbivool/termostaatiline |
| STV ringlus | Valikuline |
| STV SV tüüp | XB06H-1 26 |
| STV toru mõõt | Ø18 |
| STV ühenduse suurus | 3/4" |
| STV ühenduse tüüp | External thread |
| Sügavus ilma katteta [mm] | 190 mm |
| Sügavus koos kattega [mm] | 210 mm |
| Toote tüüp | Akva Lux II |
| Tooterühm | Väikesed soojussõlmed |
| Ühenduse suund | Alumine osa |
| UL-klassifikatsioon | No |
| Võimsus [kW] | 57.0 kW |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 9.5 Kilogram |
| Netokaal | 9 Kilogram |
| Volume | 35.784 Liter |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162526835 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |