Danfoss logo
145F4179_VXi_SoloII_HWP_Typ1_310_237

VXi Solo H (A237), Tüüp 2

145F4194

Toote tüüp: VXi Solo H (A237), Tüüp 2, 16 bar, 120 °C

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
Application typeIndirect Heating
Connection direction secondaryTop and bottom
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferentsiaalrõhu regulaatorIntegrated in control valve
Ehitise pealevoolu temperatuur [˚C]120 °C
EL-i RoHS-i erandi klausel6(c)
Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmedNo
ELi RoHS-vastavusYes with exemptions
Heating ActuatorAMV 13
Heating Control valveAVQM 15
Heating control valve kvs value [m³/h]1.60 m³/h
Hiina RoHS-i vastavusOut of scope
IsolatsioonimaterjalPolypropylene
K toru mõõtØ18
K ühenduse mõõt3/4"
K ühenduse tüüpsisekeere
Katte materjalPolypropylene
KirjeldusVXi-Solo H, ECL310/A230, Tüüp 2, EPP eesmise isolatsioonikattega
KK toru mõõtØ18
KK ühenduse mõõt3/4"
KK ühenduse tüüpVäliskeere
Kõrgus ilma katteta [mm]980 mm
Kõrgus koos kattega [mm]980 mm
kütte SV jootematerjalBrazed copper
Kütte SV tüüpXB06H-1 40
Küttepumba markGrundfos
Küttepumba tüüpUPM3 Auto 15-70 130
Iseloomulik
Väärtus
Kütteregulaatori nimiECL 310 / A237
Kütteregulaatori tüüpElektrooniline
Küttevõimsus [kW]30 kW
Laius ilma katteta [mm]550 mm
Laius koos kattega [mm]550 mm
LisateaveEPP isoleeritud eesmine kateOhutusfunktsioon
Material DescriptionVXi Solo H TYPE 2 ECL310/237 STW
Material Description (Short TeVXi Solo H, TYPE 2, STW
Pakendi kõrgus [mm]420 mm
Pakendi laius [mm]840 mm
Pakendi sügavus [mm]620 mm
Primaarne nimirõhk [bar]16 bar
Product line33
REACHi kandidaatainete loendLead (CAS no. 7439-92-1)
Sekundaarne nimirõhk [bar]6 bar
Sisaldab akusidNo
Sõlme suuruse tüüpTüüp 2
Soojusvaheti katserõhk [bar]38 bar
Sügavus ilma katteta [mm]360 mm
Sügavus koos kattega [mm]360 mm
Toitepinge [V] AC230 V
Toote tüüpVXi Solo H (A237)
TooterühmVäikesed soojussõlmed
Ühenduse suundÜlemine ja alumine osa
UL-klassifikatsioonNo
Võimsus [kW]30.0 kW

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal38 Kilogram
Netokaal36 Kilogram
Volume2.175 Hectoliter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5702428525053
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm