Danfoss logo
VXe Solo H OP HT

VXe Solo H OP HT, without key, Tüüp 2, Kütteregulaatori nimi: ECL 310

145F4480

Toote tüüp: VXe Solo H OP HT, without key, Tüüp 2, 25 bar, 130 °C, ECL 310

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
Application typeIndirect Heating
Connection direction secondaryBottom
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferentsiaalrõhu regulaatorIntegrated in control valve
Ehitise pealevoolu temperatuur [˚C]130 °C
EL-i RoHS-i erandi klausel6(c)
Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmedNo
ELi RoHS-vastavusYes with exemptions
Heating ActuatorAMV 10
Heating Control valveAVQM 15
Heating control valve kvs value [m³/h]4.00 m³/h
Hiina RoHS-i vastavusOut of scope
IsolatsioonimaterjalPolypropylene
K toru mõõtØ22
K ühenduse mõõt1"
K ühenduse tüüpsisekeere
Katte materjalPolypropylene
KirjeldusVXe Solo H OP HT, ECL310, Type 2
KK toru mõõtDN 15
KK ühenduse mõõt3/4"
KK ühenduse tüüpVäliskeere
Kõrgus ilma katteta [mm]820 mm
Kõrgus koos kattega [mm]820 mm
Iseloomulik
Väärtus
kütte SV jootematerjalBrazed copper
Kütte SV tüüpXB06H-1 40
Kütteregulaatori nimiECL 310
Kütteregulaatori tüüpElektrooniline
Küttevõimsus [kW]47 kW
Laius ilma katteta [mm]550 mm
Laius koos kattega [mm]550 mm
Material DescriptionVXe Solo H OP HT, ECL310, Type 2
Material Description (Short TeVXe Solo H OP HT, Type 2
Primaarne nimirõhk [bar]25 bar
Product line33
REACHi kandidaatainete loendLead (CAS no. 7439-92-1)
Sekundaarne nimirõhk [bar]6 bar
Sisaldab akusidNo
Sõlme suuruse tüüpTüüp 2
Sügavus ilma katteta [mm]315 mm
Sügavus koos kattega [mm]315 mm
Toitepinge [V] AC230 V
Toote tüüpVXe Solo H OP HT, without key
TooterühmVäikesed soojussõlmed
Ühenduse suundAlumine osa
UL-klassifikatsioonNo
Võimsus [kW]47.0 kW

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal39 Kilogram
Netokaal37 Kilogram
Volume171.616 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5702424659745
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm