Danfoss logo
Substation type VX Solo II H2 with ECL Comfort 210

VX Solo II H2 (A260), Tüüp 1

004U8250

Toote tüüp: VX Solo II H2 (A260), Tüüp 1, 16 bar, 110 °C

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
Application typeIndirect Heating
Connection direction secondaryTop and bottom
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferentsiaalrõhu regulaatorIntegrated in control valve
Ehitise pealevoolu temperatuur [˚C]110 °C
EL-i RoHS-i erandi klausel6(c)
Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmedNo
ELi RoHS-vastavusYes with exemptions
Heating ActuatorAMV 13
Heating Control valveAHQM 15
Hiina RoHS-i vastavusOut of scope
IsolatsioonimaterjalIlma
K toru mõõtØ18
K ühenduse mõõt3/4"
K ühenduse tüüpsisekeere
Katte materjalValgeks värvitud terasplekk
Katte valikuvariantKomplektis
KirjeldusVX Solo II H2 tüüp 1 (XB 06H-1-26)
KK toru mõõtØ18
KK ühenduse mõõt3/4"
KK ühenduse tüüpVäliskeere
Kõrgus ilma katteta [mm]860 mm
Kõrgus koos kattega [mm]860 mm
kütte SV jootematerjalBrazed copper
Kütte SV tüüpXB06H-1 26
Küttepumba markGrundfos
Küttepumba tüüpUPM3 Auto 15-70 130
Kütteregulaatori nimiECL 210 / A260
Kütteregulaatori tüüpElektrooniline
Küttevõimsus [kW]20 kW
Iseloomulik
Väärtus
Laius ilma katteta [mm]530 mm
Laius koos kattega [mm]550 mm
LisateaveKate
Majapidamiste arv [Max]1
Majapidamiste arv [Min]1
Material DescriptionVX-SOLO II H2 ECL210/A260 TYPE 1 K
Material Description (Short TeVX Solo II H2, TYPE 1
Mixing circuit - controlVMV 15 / AMV 150
Pakendi kõrgus [mm]420 mm
Pakendi laius [mm]840 mm
Pakendi sügavus [mm]800 mm
Põrandaküttekontuur – pumba markGrundfos
Põrandaküttekontuur – pumba tüüpUPM3 Auto 15-70 130
Primaarne nimirõhk [bar]16 bar
Product line33
REACHi kandidaatainete loendLead (CAS no. 7439-92-1)
RemarksIndir. HE, ECL210/260, safety function for FH
Sekundaarne nimirõhk [bar]6 bar
Sisaldab akusidNo
Sõlme suuruse tüüpTüüp 1
Soojusvaheti katserõhk [bar]38 bar
Sügavus ilma katteta [mm]365 mm
Sügavus koos kattega [mm]380 mm
Toitepinge [V] AC230 V
Toote tüüpVX Solo II H2 (A260)
TooterühmVäikesed soojussõlmed
Ühenduse suundÜlemine ja alumine osa
UL-klassifikatsioonNo
Võimsus [kW]20.0 kW

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal45 Kilogram
Netokaal43 Kilogram
Volume219.555 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5715162510254
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm