Danfoss logo
004U8502_004U8568_69_70_004U8593_004U8659_VX_Solo_H_OP

Tüüp 2, Kütteregulaatori nimi: ECL 310

004U8502

Tüüp 2, 16 bar, 110 °C, ECL 310

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
Application typeIndirect Heating
Connection direction secondaryTop and bottom
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferentsiaalrõhu regulaatorIntegrated in control valve
Ehitise pealevoolu temperatuur [˚C]110 °C
EL-i RoHS-i erandi klausel6(c)
Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmedNo
ELi RoHS-vastavusYes with exemptions
Heating ActuatorAMV 10
Heating Control valveAVQM 15
Heating control valve kvs value [m³/h]4.00 m³/h
Hiina RoHS-i vastavusOut of scope
IsolatsioonimaterjalEPDM
K toru mõõtØ18
K ühenduse mõõt3/4"
K ühenduse tüüpsisekeere
Katte materjalValgeks värvitud terasplekk
Katte valikuvariantKomplektis
KirjeldusVX-Solo H OP ECL310 Tüüp 2, Kattega
KK toru mõõtØ18
KK ühenduse mõõt3/4"
KK ühenduse tüüpVäliskeere
Kõrgus ilma katteta [mm]760 mm
Kõrgus koos kattega [mm]760 mm
kütte SV jootematerjalBrazed copper
Kütte SV tüüpXB06H-1 40
Kütteregulaatori nimiECL 310
Kütteregulaatori tüüpElektrooniline
Iseloomulik
Väärtus
Küttevõimsus [kW]30 kW
Laius ilma katteta [mm]525 mm
Laius koos kattega [mm]550 mm
LisateaveKateToruisolatsioonKaitseklapp
Majapidamiste arv [Max]1
Majapidamiste arv [Min]1
MärkusedIndir. HE, without pump
Material DescriptionVX Solo H OP ECL310 TYP2 KR
Material Description (Short TeVX Solo H OP, Type 2, ECL310, w/o App key
Pakendi kõrgus [mm]420 mm
Pakendi laius [mm]840 mm
Pakendi sügavus [mm]620 mm
Primaarne nimirõhk [bar]16 bar
Product line33
REACHi kandidaatainete loendLead (CAS no. 7439-92-1)
Sekundaarne nimirõhk [bar]6 bar
Sisaldab akusidNo
Sõlme suuruse tüüpTüüp 2
Soojusvaheti katserõhk [bar]38 bar
Sügavus ilma katteta [mm]250 mm
Sügavus koos kattega [mm]380 mm
Toitepinge [V] AC230 V
Toote tüüpVX Solo H OP, without key
TooterühmVäikesed soojussõlmed
Ühenduse suundÜlemine ja alumine osa
UL-klassifikatsioonNo
Võimsus [kW]30.0 kW

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal40 Kilogram
Netokaal38 Kilogram
Volume219.555 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5715162510889
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm