Danfoss logo
 VX_Solo_22_H_OP_145G4709_w_cover

VX Solo 22 H OP (P330), Tüüp 3

145G4709

Toote tüüp: VX Solo 22 H OP (P330), Tüüp 3, 16 bar, 120 °C

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
Application typeIndirect Heating
Connection direction secondaryBottom
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferentsiaalrõhu regulaatorIntegrated in control valve
Ehitise pealevoolu temperatuur [˚C]120 °C
EL-i RoHS-i erandi klausel6(c)
Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmedNo
ELi RoHS-vastavusYes with exemptions
Heating ActuatorAMV 10
Heating Control valveAVQM 20
Heating control valve kvs value [m³/h]6.30 m³/h
Hiina RoHS-i vastavusOut of scope
IsolatsioonimaterjalEPDM
K toru mõõtØ22
K ühenduse mõõt1"
K ühenduse tüüpsisekeere
Katte materjalValgeks värvitud terasplekk
KK toru mõõtØ22
KK ühenduse mõõt1"
KK ühenduse tüüpVäliskeere
Kõrgus ilma katteta [mm]1037 mm
Kõrgus koos kattega [mm]1037 mm
Iseloomulik
Väärtus
kütte SV jootematerjalBrazed copper
Kütte SV tüüpXB37M-1 50
Kütteregulaatori nimiECL 310 / P330
Kütteregulaatori tüüpElektrooniline
Laius ilma katteta [mm]545 mm
Laius koos kattega [mm]600 mm
Material DescriptionVX Solo22H OP ECL310/P330 75kW Sonometer
Material Description (Short TeVX Solo22H OP, ECL310/P330, 75kW, HM
Primaarne nimirõhk [bar]16 bar
Product line33
REACHi kandidaatainete loendLead (CAS no. 7439-92-1)
Sekundaarne nimirõhk [bar]6 bar
Sisaldab akusidNo
Sõlme suuruse tüüpTüüp 3
Sügavus ilma katteta [mm]385 mm
Sügavus koos kattega [mm]400 mm
Toitepinge [V] AC230 V
Toote tüüpVX Solo 22 H OP (P330)
TooterühmVäikesed soojussõlmed
Ühenduse suundAlumine osa
UL-klassifikatsioonNo

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal52 Kilogram
Netokaal50 Kilogram
Volume390.142 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5715162533291
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm