Danfoss logo
Substation type Unistat 1016 A-W with closed cover

Unistat 1016A LT, Tüüp 2, Kütteregulaatori nimi: ECL 310

004F4865

Toote tüüp: Unistat 1016A LT, Tüüp 2, 16 bar, 95 °C, ECL 310

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
Application typeIndirect Heating
Connection direction secondaryBottom
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferentsiaalrõhu regulaatorIntegrated in control valve
Ehitise pealevoolu temperatuur [˚C]95 °C
EL-i RoHS-i erandi klausel6(c)
Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmedNo
ELi RoHS-vastavusYes with exemptions
Heating ActuatorAMV 10
Heating Control valveAVQM 15
Heating control valve kvs value [m³/h]2.50 m³/h
Hiina RoHS-i vastavusOut of scope
K toru mõõtØ18
K ühenduse mõõt3/4"
K ühenduse tüüpsisekeere
Katte materjalValgeks värvitud terasplekk
KirjeldusDanfossi soojussõlm Unistat 1016 A PN16 30KW LT ECL310 k.a ühendusosa
KK toru mõõtDN 15
KK ühenduse mõõt3/4"
KK ühenduse tüüpVäliskeere
Kõrgus ilma katteta [mm]870 mm
Kõrgus koos kattega [mm]870 mm
kütte SV jootematerjalBrazed copper
Iseloomulik
Väärtus
Kütte SV tüüpXB06H-1 36
Kütteregulaatori nimiECL 310
Kütteregulaatori tüüpElektrooniline
Küttevõimsus [kW]30 kW
Laius ilma katteta [mm]490 mm
Laius koos kattega [mm]490 mm
Material Description1016A 30kW LT ECL310 12bar insert 110
Material Description (Short TeUnistat 1016A, 30kW LT
Primaarne nimirõhk [bar]16 bar
Product line33
REACHi kandidaatainete loendLead (CAS no. 7439-92-1)
Sekundaarne nimirõhk [bar]6 bar
Sisaldab akusidNo
Sõlme suuruse tüüpTüüp 2
Soojusvaheti katserõhk [bar]38 bar
Sügavus ilma katteta [mm]337 mm
Sügavus koos kattega [mm]337 mm
Toitepinge [V] AC230 V
Toote tüüpUnistat 1016A LT
TooterühmVäikesed soojussõlmed
Ühenduse suundAlumine osa
UL-klassifikatsioonNo
Võimsus [kW]30.0 kW

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal60 Kilogram
Netokaal40 Kilogram
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5715162745687
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm