Danfoss logo
Substation type Unistat 1016 A-W with closed cover

Unistat 1016A HT, Tüüp 1, Kütteregulaatori nimi: ECL 310

146B5868

Toote tüüp: Unistat 1016A HT, Tüüp 1, 16 bar, 120 °C, ECL 310

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
Application typeIndirect Heating
Connection direction secondaryBottom
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferentsiaalrõhu regulaatorIntegrated in control valve
Ehitise pealevoolu temperatuur [˚C]120 °C
EL-i RoHS-i erandi klausel6(c)
Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmedNo
ELi RoHS-vastavusYes with exemptions
Heating ActuatorAMV 13
Heating Control valveAVQM 15
Heating control valve kvs value [m³/h]1.60 m³/h
Hiina RoHS-i vastavusOut of scope
K toru mõõtØ18
K ühenduse mõõt3/4"
K ühenduse tüüpsisekeere
Katte materjalValgeks värvitud terasplekk
KirjeldusUnistat 1016A 16kW ECL310 12 bar with HM
KK toru mõõtØ18
KK ühenduse mõõt3/4"
KK ühenduse tüüpVäliskeere
Kõrgus ilma katteta [mm]870 mm
Kõrgus koos kattega [mm]870 mm
Iseloomulik
Väärtus
kütte SV jootematerjalBrazed copper
Kütte SV tüüpXB06H-1 16
Kütteregulaatori nimiECL 310
Kütteregulaatori tüüpElektrooniline
Laius ilma katteta [mm]490 mm
Laius koos kattega [mm]490 mm
Material Description1016A 16kW HT ECL310 12bar Sono 1,5
Material Description (Short TeUnistat 1016A, 16kW HT, Sono 1,5
Primaarne nimirõhk [bar]16 bar
Product line33
REACHi kandidaatainete loendLead (CAS no. 7439-92-1)
Sekundaarne nimirõhk [bar]6 bar
Sisaldab akusidNo
Sõlme suuruse tüüpTüüp 1
Sügavus ilma katteta [mm]337 mm
Sügavus koos kattega [mm]337 mm
Toitepinge [V] AC230 V
Toote tüüpUnistat 1016A HT
TooterühmVäikesed soojussõlmed
Ühenduse suundAlumine osa
UL-klassifikatsioonNo
Võimsus [kW]16.0 kW

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal60 Kilogram
Netokaal40 Kilogram
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5715162739686
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm