Unistat 1016A HT, Tüüp 2, Kütteregulaatori nimi: ECL 310
004F4862
Toote tüüp: Unistat 1016A HT, Tüüp 2, 16 bar, 130 °C, ECL 310
004F4862
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Application type | Indirect Heating |
| Connection direction secondary | Bottom |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diferentsiaalrõhu regulaator | Integrated in control valve |
| Ehitise pealevoolu temperatuur [˚C] | 130 °C |
| EL-i RoHS-i erandi klausel | 6(c) |
| Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmed | No |
| ELi RoHS-vastavus | Yes with exemptions |
| Heating Actuator | AMV 13 |
| Heating Control valve | AVQM 15 |
| Heating control valve kvs value [m³/h] | 1.60 m³/h |
| Hiina RoHS-i vastavus | Out of scope |
| K toru mõõt | Ø18 |
| K ühenduse mõõt | 3/4" |
| K ühenduse tüüp | sisekeere |
| Katte materjal | Valgeks värvitud terasplekk |
| Kirjeldus | Danfossi soojussõlm Unistat 1016 A PN16 30KW HT ECL310 k.a ühendusosa |
| KK toru mõõt | DN 15 |
| KK ühenduse mõõt | 3/4" |
| KK ühenduse tüüp | Väliskeere |
| Kõrgus ilma katteta [mm] | 870 mm |
| Kõrgus koos kattega [mm] | 870 mm |
| kütte SV jootematerjal | Brazed copper |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Kütte SV tüüp | XB06H-1 36 |
| Kütteregulaatori nimi | ECL 310 |
| Kütteregulaatori tüüp | Elektrooniline |
| Küttevõimsus [kW] | 30 kW |
| Laius ilma katteta [mm] | 490 mm |
| Laius koos kattega [mm] | 490 mm |
| Material Description | 1016A 30kW HT ECL310 12bar insert 110 |
| Material Description (Short Te | Unistat 1016A, 30kW HT |
| Primaarne nimirõhk [bar] | 16 bar |
| Product line | 33 |
| REACHi kandidaatainete loend | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Sekundaarne nimirõhk [bar] | 6 bar |
| Sisaldab akusid | No |
| Sõlme suuruse tüüp | Tüüp 2 |
| Soojusvaheti katserõhk [bar] | 38 bar |
| Sügavus ilma katteta [mm] | 337 mm |
| Sügavus koos kattega [mm] | 337 mm |
| Toitepinge [V] AC | 230 V |
| Toote tüüp | Unistat 1016A HT |
| Tooterühm | Väikesed soojussõlmed |
| Ühenduse suund | Alumine osa |
| UL-klassifikatsioon | No |
| Võimsus [kW] | 30.0 kW |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 60 Kilogram |
| Netokaal | 40 Kilogram |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162745694 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |