Termix VX, Tüüp 1, Kütteregulaatori nimi: AVTB
IS995006
Toote tüüp: Termix VX, Tüüp 1, 16 bar, 110 °C, AVTB
IS995006
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Application type | Indirect Heating |
| CE-märgistus | Yes |
| Connection direction secondary | Bottom |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Ehitise pealevoolu temperatuur [˚C] | 110 °C |
| EL-i RoHS-i erandi klausel | 6(c) |
| Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmed | No |
| ELi RoHS-vastavus | Yes with exemptions |
| Heakskiit | CE |
| Heating Actuator | AVTB |
| Heating Control valve | AVTB |
| Heating control valve kvs value [m³/h] | 1.90 m³/h |
| Hiina RoHS-i vastavus | Out of scope |
| K toru mõõt | Ø18 |
| K ühenduse mõõt | 3/4" |
| K ühenduse tüüp | G sisekeere |
| Katte materjal | Valgeks värvitud terasplekk |
| Katte valikuvariant | Lisa |
| Kirjeldus | VX-6 T24 Island P5 50 AVTB 15 - 30-100°C |
| KK toru mõõt | Ø18 |
| KK ühenduse mõõt | 3/4" |
| KK ühenduse tüüp | G sisekeere |
| Kõrgus ilma katteta [mm] | 750 mm |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Kõrgus koos kattega [mm] | 800 mm |
| kütte SV jootematerjal | Brazed copper |
| Kütte SV tüüp | T24-1 50 G3/4"*20 H |
| Kütteregulaatori nimi | AVTB |
| Kütteregulaatori tüüp | Termostaatiline |
| Laius ilma katteta [mm] | 505 mm |
| Laius koos kattega [mm] | 540 mm |
| Material Description | TENGIGRIND VX-6 P6 50 |
| Primaarne nimirõhk [bar] | 16 bar |
| Product line | 33 |
| REACHi kandidaatainete loend | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIPi kausta nr | e07e68ef-574e-4dea-839c-403044eed2e2 |
| SCIPi kausta tootenimi | TENGIGRIND VX-6 P6 50 |
| Sisaldab akusid | No |
| Sõlme suuruse tüüp | Tüüp 1 |
| Sügavus ilma katteta [mm] | 370 mm |
| Sügavus koos kattega [mm] | 430 mm |
| Toitepinge [V] | 230.0 V |
| Toote tüüp | Termix VX |
| Tooterühm | Väikesed soojussõlmed |
| Ühenduse suund | Alumine osa |
| UL-klassifikatsioon | No |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 30 Kilogram |
| Netokaal | 29 Kilogram |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| EAN/UPC | 5706560358005 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |