Danfoss logo
Termix VX

Termix VX, Tüüp 6 T-CP, Kütteregulaatori nimi: AVTB

144H2490

Toote tüüp: Termix VX, Tüüp 6 T-CP, 10 bar, 110 °C, AVTB

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
Application typeIndirect Heating
CE-märgistusYes
Connection direction secondaryBottom
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Ehitise pealevoolu temperatuur [˚C]110 °C
EL-i RoHS-i erandi klausel6(c)
Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmedNo
ELi RoHS-vastavusYes with exemptions
HeakskiitCE
Heating ActuatorAVTB
Heating Control valveAVTB
Heating control valve kvs value [m³/h]1.90 m³/h
Hiina RoHS-i vastavusOut of scope
K toru mõõtØ18
K ühenduse mõõt3/4"
K ühenduse tüüpG sisekeere
Katte materjalValgeks värvitud terasplekk
Katte valikuvariantLisa
KirjeldusDistrict heating substation for indirect heating
KK toru mõõtØ18
KK ühenduse mõõt3/4"
KK ühenduse tüüpG sisekeere
Kõrgus ilma katteta [mm]750 mm
Iseloomulik
Väärtus
Kõrgus koos kattega [mm]800 mm
kütte SV jootematerjalBrazed copper
Kütte SV tüüpT24-1 50 G3/4"*20 H
Kütteregulaatori nimiAVTB
Kütteregulaatori tüüpTermostaatiline
Laius ilma katteta [mm]505 mm
Laius koos kattega [mm]540 mm
Material DescriptionVX-6 T24 Island P5 50
Primaarne nimirõhk [bar]10 bar
Product line33
REACHi kandidaatainete loendLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIPi kausta nr49248231-5816-4163-8e4d-a324d459773e
SCIPi kausta tootenimiVX-6 T24 Island P5 50
Sisaldab akusidNo
Sõlme suuruse tüüpTüüp 6 T-CP
Sügavus ilma katteta [mm]370 mm
Sügavus koos kattega [mm]430 mm
Toitepinge [V]230.0 V
Toote tüüpTermix VX
TooterühmVäikesed soojussõlmed
Ühenduse suundAlumine osa
UL-klassifikatsioonNo

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal30 Kilogram
Netokaal29 Kilogram
Volume147.612 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5706561449900
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm