Termix VX Snowmelting, Tüüp 1, Kütteregulaatori nimi: AVTB
144H2687
Toote tüüp: Termix VX Snowmelting, Tüüp 1, 16 bar, 110 °C, AVTB
144H2687
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Application type | Indirect Heating |
| CE-märgistus | Yes |
| Connection direction secondary | Bottom |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| Ehitise pealevoolu temperatuur [˚C] | 110 °C |
| EL-i RoHS-i erandi klausel | 6(c) |
| Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmed | No |
| ELi RoHS-vastavus | Yes with exemptions |
| Heakskiit | CE |
| Heating Actuator | AVTB |
| Heating Control valve | AVTB |
| Hiina RoHS-i vastavus | Out of scope |
| K toru mõõt | DN40 |
| K ühenduse mõõt | 1 1/2" |
| K ühenduse tüüp | G sisekeere |
| Katte valikuvariant | Ilma |
| Kirjeldus | Termix CS 32/40 VX Snowmelting |
| KK toru mõõt | DN32 |
| KK ühenduse mõõt | 1 1/4" |
| KK ühenduse tüüp | Thread |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Kõrgus ilma katteta [mm] | 1000 mm |
| kütte SV jootematerjal | Brazed copper |
| Kütte SV tüüp | XB59M-1 40 G2"*50 H |
| Kütteregulaatori nimi | AVTB |
| Kütteregulaatori tüüp | Termostaatiline |
| Laius ilma katteta [mm] | 1150 mm |
| Material Description | Termix CS 32/40 VX Snowmelting |
| Primaarne nimirõhk [bar] | 16 bar |
| Product line | 33 |
| REACHi kandidaatainete loend | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIPi kausta nr | cafa0e07-c8f4-41c2-af06-33a7e969163a |
| SCIPi kausta tootenimi | Termix CS 32/40 VX Snowmelting |
| Sisaldab akusid | No |
| Sõlme suuruse tüüp | Tüüp 1 |
| Sügavus ilma katteta [mm] | 450 mm |
| Toote tüüp | Termix VX Snowmelting |
| Tooterühm | Väikesed soojussõlmed |
| Ühenduse suund | Alumine osa |
| UL-klassifikatsioon | No |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 90 Kilogram |
| Netokaal | 89 Kilogram |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| EAN/UPC | 5706561549655 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |