Danfoss logo
Termix Compact 28 VX-FI_INSUCOVER

Termix Compact 28 VX-FI, Tüüp 2, Kütteregulaatori nimi: ECL 310

144H3989

Toote tüüp: Termix Compact 28 VX-FI, Tüüp 2, 16 bar, 120 °C, ECL 310

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
Application typeIndirect Heating
CE-märgistusYes
Connection direction secondaryBottom
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Ehitise pealevoolu temperatuur [˚C]120 °C
EL-i RoHS-i erandi klausel6(c)
Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmedNo
ELi RoHS-vastavusYes with exemptions
EPD on saadavalYes
HeakskiitCE
Heating ActuatorAMV 10
Heating Control valveAVQM
Heating control valve kvs value [m³/h]4.00 m³/h
Hiina RoHS-i vastavusOut of scope
K toru mõõtØ28
K ühenduse mõõt1"
K ühenduse tüüpG sisekeere
Katte valikuvariantIlma
KirjeldusCompact 28 VX-FI H OP Typ 2
KK toru mõõtØ28
KK ühenduse mõõt1"
KK ühenduse tüüpG sisekeere
Iseloomulik
Väärtus
Kõrgus ilma katteta [mm]890 mm
kütte SV jootematerjalBrazed copper
Kütte SV tüüpT137H-1 30 G1"*20 H
Kütteregulaatori nimiECL 310
Kütteregulaatori tüüpElektrooniline
Laius ilma katteta [mm]905 mm
Material DescriptionCompact 28 VX-FI H OP Typ 2
Primaarne nimirõhk [bar]16 bar
Product line33
REACHi kandidaatainete loendLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIPi kausta nr0e4c2fb5-84ab-44b0-8265-49fa78dcda42
Sisaldab akusidNo
Sõlme suuruse tüüpTüüp 2
STV regulaatori nimiNo Controller
STV regulaatori tüüpWithout
Sügavus ilma katteta [mm]400 mm
Toitepinge [V]230.0 V
Toote tüüpTermix Compact 28 VX-FI
TooterühmVäikesed soojussõlmed
Ühenduse suundAlumine osa
UL-klassifikatsioonNo

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal60 Kilogram
Netokaal59 Kilogram
Volume322.18 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5715628333274
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm