Danfoss logo
Termix Compact 28 VX-FI_INSUCOVER

Termix Compact 28 VX-FI-PS, Tüüp 3, Kütteregulaatori nimi: ECL 310

144H4044

Toote tüüp: Termix Compact 28 VX-FI-PS, Tüüp 3, 16 bar, 120 °C, ECL 310

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
Application typeIndirect Heating
CE-märgistusYes
Connection direction secondaryBottom
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Ehitise pealevoolu temperatuur [˚C]120 °C
EL-i RoHS-i erandi klausel6(c)
Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmedNo
ELi RoHS-vastavusYes with exemptions
EPD on saadavalYes
HeakskiitCE
Heating ActuatorAMV 23
Heating Control valveAVQM
Heating control valve kvs value [m³/h]6.30 m³/h
Hiina RoHS-i vastavusOut of scope
K toru mõõtØ28
K ühenduse mõõt1"
K ühenduse tüüpG sisekeere
Katte valikuvariantIlma
KirjeldusCompact 28 VX-FI-PS Type 3
KK toru mõõtØ28
KK ühenduse mõõt1"
Iseloomulik
Väärtus
KK ühenduse tüüpG sisekeere
Kõrgus ilma katteta [mm]890 mm
kütte SV jootematerjalBrazed copper
Kütte SV tüüpT137H-1 60 G1"*20 H
Kütteregulaatori nimiECL 310
Kütteregulaatori tüüpElektrooniline
Laius ilma katteta [mm]905 mm
Material DescriptionCompact 28 VX-FI-WS Type 3
Primaarne nimirõhk [bar]16 bar
Product line33
REACHi kandidaatainete loendLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIPi kausta nr75ee6d15-b4f1-48bf-ad6d-595e5dd46666
SCIPi kausta tootenimiCompact 28 VX-FI-WS Type 3
Sisaldab akusidNo
Sõlme suuruse tüüpTüüp 3
Sügavus ilma katteta [mm]400 mm
Toitepinge [V]230.0 V
Toote tüüpTermix Compact 28 VX-FI-PS
TooterühmVäikesed soojussõlmed
Ühenduse suundAlumine osa
UL-klassifikatsioonNo

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal60 Kilogram
Netokaal59 Kilogram
Volume244.776 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5715628347776
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm