Termix Compact 28 VX-FI-PS, Tüüp 3, Kütteregulaatori nimi: ECL 310
144H3371
Toote tüüp: Termix Compact 28 VX-FI-PS, Tüüp 3, 16 bar, 120 °C, ECL 310
144H3371
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Application type | Indirect Heating |
| CE-märgistus | Yes |
| Connection direction secondary | Bottom |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Ehitise pealevoolu temperatuur [˚C] | 120 °C |
| EL-i RoHS-i erandi klausel | 6(c) |
| Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmed | No |
| ELi RoHS-vastavus | Yes with exemptions |
| EPD on saadaval | Yes |
| Heakskiit | CE |
| Heating Actuator | AMV20 |
| Heating Control valve | AVQM |
| Heating control valve kvs value [m³/h] | 6.30 m³/h |
| Hiina RoHS-i vastavus | Out of scope |
| K toru mõõt | Ø28 |
| K ühenduse mõõt | 1" |
| K ühenduse tüüp | G sisekeere |
| Katte valikuvariant | Ilma |
| Kirjeldus | Compact 28 VX-FI-PS Type 3 |
| KK toru mõõt | Ø28 |
| KK ühenduse mõõt | 1" |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| KK ühenduse tüüp | G sisekeere |
| Kõrgus ilma katteta [mm] | 890 mm |
| kütte SV jootematerjal | Brazed copper |
| Kütte SV tüüp | T137H-1 60 G1"*20 H |
| Kütteregulaatori nimi | ECL 310 |
| Kütteregulaatori tüüp | Elektrooniline |
| Laius ilma katteta [mm] | 905 mm |
| Material Description | Compact 28 VX-FI-PS Type 3 |
| Primaarne nimirõhk [bar] | 16 bar |
| Product line | 33 |
| REACHi kandidaatainete loend | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIPi kausta nr | f4a89f4f-f591-4af7-8ca7-2fec8425cdfd |
| SCIPi kausta tootenimi | Compact 28 VX-FI-PS Type 3 |
| Sisaldab akusid | No |
| Sõlme suuruse tüüp | Tüüp 3 |
| Sügavus ilma katteta [mm] | 400 mm |
| Toitepinge [V] | 230.0 V |
| Toote tüüp | Termix Compact 28 VX-FI-PS |
| Tooterühm | Väikesed soojussõlmed |
| Ühenduse suund | Alumine osa |
| UL-klassifikatsioon | No |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 60 Kilogram |
| Netokaal | 59 Kilogram |
| Volume | 244.776 Liter |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| EAN/UPC | 5706562165120 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |