Substations, DSU Pro, Biomass, LT_IN_AT, 30 kW
200B2008
District heating substation, 30 kW, 110 mm insert for energy meter, control valve AVQM 2,5, heat exchanger XB37H-1-20, safety valve 3 bar, no safety thermostat (low temperature), bottom and top connections
200B2008
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| CE-märgistus | Yes |
| Connection direction secondary | Top and bottom |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE-klassifikatsioon | 4 large equipment (any external dimension > 50 cm) |
| EL-i RoHS-i erandi klausel | 6(c) |
| Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmed | Yes |
| ELi RoHS-vastavus | Yes with exemptions |
| Hiina RoHS-i vastavus | Out of scope |
| Kirjeldus | District heating substation, 30 kW, 110 mm insert for energy meter, control valve AVQM 2,5, heat exchanger XB37H-1-20, safety valve 3 bar, no safety thermostat (low temperature), bottom and top connections |
| Kütteregulaatori tüüp | ECL 310 |
| Material Description | DSU Pro 30 L I110 ECL310 |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Primaarne nimirõhk [bar] | 16 bar |
| Product line | Heavy Duty Stations |
| REACHi kandidaatainete loend | Lead (CAS no. 7439-92-1)Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)Diboron trioxide (B2O3, CAS no. 1303-86-2)Lead titanium trioxide (CAS no. 12060-00-3)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1) |
| Sisaldab akusid | No |
| Substation version | Biomass, LT_IN_AT |
| Toote tüüp | DSU Pro |
| Tooterühm | Substations |
| Ühenduse suund | Top and bottom |
| UL-klassifikatsioon | No |
| Võimsus [kW] | 30.0 kW |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 1 Kilogram |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Netokaal | 1 Kilogram |