Danfoss logo
DSU-Pro

Substations, DSU Pro, Biomass, LT_EM_AT, 45 kW

200B2002

District heating substation, 45 kW, energy meter QP 1,5, control valve AVQM 4,0, heat exchanger XB37H-1-30, safety valve 3 bar, no safety thermostat (low temperature), bottom and top connections

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
CE-märgistusYes
Connection direction secondaryTop and bottom
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE-klassifikatsioon4 large equipment (any external dimension > 50 cm)
EL-i RoHS-i erandi klausel6(c)
Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmedYes
ELi RoHS-vastavusYes with exemptions
Hiina RoHS-i vastavusOut of scope
KirjeldusDistrict heating substation, 45 kW, energy meter QP 1,5, control valve AVQM 4,0, heat exchanger XB37H-1-30, safety valve 3 bar, no safety thermostat (low temperature), bottom and top connections
Kütteregulaatori tüüpECL 310
Material DescriptionDSU Pro 45 L S1.5 ECL310
Iseloomulik
Väärtus
Primaarne nimirõhk [bar]16 bar
Product lineHeavy Duty Stations
REACHi kandidaatainete loendLead (CAS no. 7439-92-1)Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)Diboron trioxide (B2O3, CAS no. 1303-86-2)Lead titanium trioxide (CAS no. 12060-00-3)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)
Sisaldab akusidNo
Substation versionBiomass, LT_EM_AT
Toote tüüpDSU Pro
TooterühmSubstations
Ühenduse suundTop and bottom
UL-klassifikatsioonNo
Võimsus [kW]45.0 kW

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal1 Kilogram
Iseloomulik
Väärtus
Netokaal1 Kilogram