Substations, DSP1 SMALL, Heating controller name: ECL 310
146B2981
DSP1 Small 25 kW HT I110 HE TWE FBH
146B2981
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Allowed temperature [˚C] [Min] | 2 °C |
| Application type | Indirect Heating |
| CE-märgistus | Yes |
| Connection direction secondary | Top & Bottom |
| Delta P primaarpool ilma soojusarvestita [bar] [Min] | 0.59 bar |
| Delta P secondary [bar] [Max] | 0.35 bar |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Differential pressure primary [bar] [Max] | 1 bar |
| Ehitise pealevoolu temperatuur [˚C] | 130 °C |
| Flow primary [m3/h] [Max] | 1.00 m³/h |
| Flow secondary [m3/h] [Max] | 1.40 m³/h |
| Heakskiit | CE |
| Hiina RoHS-i vastavus | Out of scope |
| K toru mõõt | DN20 |
| K ühenduse mõõt | 3/4" |
| K ühenduse tüüp | Internal thread |
| Kaabli isolatsioonimaterjal | PU Hard Foam |
| Kategooria nimi | Indirect heating substations |
| Katte materjal | Sheet Metal |
| Katte valikuvariant | Yes |
| Kirjeldus | DSP1 Small 25 kW HT I110 HE TWE FBH |
| KK toru mõõt | DN20 |
| KK ühenduse mõõt | 3/4" |
| KK ühenduse tüüp | External thread |
| Kõrgus ilma katteta [mm] | 1405 mm |
| Kõrgus koos kattega [mm] | 1405 mm |
| kütte SV jootematerjal | Brazed copper |
| kütte SV sulam | 1.4404 |
| Kütte SV tüüp | XB06H-1-36 |
| Küttekontuuride arv | 1 |
| Küttepumba mark | Grundfos |
| Küttepumba tüüp | UPM3 AUTO L 15-70 |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Kütteregulaatori nimi | ECL 310 |
| Kütteregulaatori tüüp | Electronic |
| Laius ilma katteta [mm] | 490 mm |
| Laius koos kattega [mm] | 490 mm |
| Material Description | DSP1 Small 25 kW HT I110 HE TWE FBH |
| PED-kategooria | § 4.3 |
| Põrandakütte kollektori ühenduste arv | 1 |
| Põrandaküttekontuur – pumba mark | Grundfos |
| Põrandaküttekontuur – pumba tüüp | UPM3 AUTOL 15-70 |
| Pressure primary [bar] [Max] | 12 bar |
| Pressure secondary [bar] [Max] | 3 bar |
| Primaarne nimirõhk [bar] | 16 bar |
| Product line | Heavy Duty Stations |
| REACHi kandidaatainete loend | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Sekundaarne nimirõhk [bar] | 6 bar |
| Sensor type heatmeter | pocket 6mm |
| Sisaldab akusid | No |
| STV pumba mark | Grundfos |
| STV pumba tüüp | UPM3 AUTOL 15-70 |
| STV toru mõõt | DN20 |
| STV ühenduse tüüp | Internal thread |
| Substation version | 25kW, HT, HE , TWE, FBH |
| Sügavus ilma katteta [mm] | 324 mm |
| Sügavus koos kattega [mm] | 333 mm |
| Toitepinge [V] AC | 230 V |
| Toote tüüp | DSP1 SMALL |
| Töötemperatuur [°C] [Max] | 130 °C |
| Tooterühm | Substations |
| Tootja nimi | Danfoss |
| Ühenduse suund | Bottom |
| UL-klassifikatsioon | No |
| Võimsus [kW] | 25.0 kW |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 60 Kilogram |
| Netokaal | 40 Kilogram |
| Volume | 219.734 Liter |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162742709 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |