Danfoss logo
DSP1 SMALL

Substations, DSP1 SMALL, Heating controller name: ECL 310

146B2975

DSP1 Small 25 kW HT I110

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
Allowed temperature [˚C] [Min]2 °C
Application typeIndirect Heating
CE-märgistusYes
Connection direction secondaryTop
Delta P primaarpool ilma soojusarvestita [bar] [Min]0.59 bar
Delta P secondary [bar] [Max]0.35 bar
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differential pressure primary [bar] [Max]1 bar
Ehitise pealevoolu temperatuur [˚C]130 °C
Flow primary [m3/h] [Max]1.00 m³/h
Flow secondary [m3/h] [Max]1.10 m³/h
HeakskiitCE
Hiina RoHS-i vastavusOut of scope
K toru mõõtDN20
K ühenduse mõõt3/4"
K ühenduse tüüpInternal thread
Kaabli isolatsioonimaterjalPU Hard Foam
Kategooria nimiIndirect heating substations
Katte materjalSheet Metal
Katte valikuvariantYes
KirjeldusDSP1 Small 25 kW HT I110
KK toru mõõtDN20
KK ühenduse mõõt3/4"
KK ühenduse tüüpExternal thread
Kõrgus ilma katteta [mm]1405 mm
Kõrgus koos kattega [mm]1405 mm
kütte SV jootematerjalBrazed copper
kütte SV sulam1.4404
Iseloomulik
Väärtus
Kütte SV tüüpXB06H-1-36
Küttekontuuride arv1
Kütteregulaatori nimiECL 310
Kütteregulaatori tüüpElectronic
Laius ilma katteta [mm]490 mm
Laius koos kattega [mm]490 mm
Material DescriptionDSP1 Small 25 kW HT I110
PED-kategooria§ 4.3
Pressure primary [bar] [Max]12 bar
Pressure secondary [bar] [Max]3 bar
Primaarne nimirõhk [bar]16 bar
Product lineHeavy Duty Stations
REACHi kandidaatainete loendLead (CAS no. 7439-92-1)
Sekundaarne nimirõhk [bar]6 bar
Sensor type heatmeterpocket 6mm
Sisaldab akusidNo
Substation version25kW, HT
Sügavus ilma katteta [mm]324 mm
Sügavus koos kattega [mm]333 mm
Toitepinge [V] AC230 V
Toote tüüpDSP1 SMALL
Töötemperatuur [°C] [Max]130 °C
TooterühmSubstations
Tootja nimiDanfoss
Ühenduse suundBottom
UL-klassifikatsioonNo
Võimsus [kW]25.0 kW

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal60 Kilogram
Netokaal40 Kilogram
Volume158.863 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5715162742761
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm