Danfoss logo
Welded pre-engineered substation type DSP 1 MAXI

Substations, DSP1 MAXI, Heating controller name: ECL 310

861L0885

DSP1 MAXI-PD-02 HT I260

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
Allowed temperature [˚C] [Min]2 °C
Application typeIndirect Heating
CE-märgistusYes
Connection direction secondaryTop
Delta P primaarpool ilma soojusarvestita [bar] [Min]0.54 bar
Delta P secondary [bar] [Max]0.21 bar
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differential pressure primary [bar] [Max]16 bar
Ehitise pealevoolu temperatuur [˚C]140 °C
Flow primary [m3/h] [Max]3.50 m³/h
Flow secondary [m3/h] [Max]6.20 m³/h
HeakskiitCE
Hiina RoHS-i vastavusOut of scope
K toru mõõtDN32
K ühenduse mõõtDN32
K ühenduse tüüpflange
Kaabli isolatsioonimaterjalPU Hard Foam
Kategooria nimiIndirect heating substations
Katte valikuvariantNo
KirjeldusDSP1 MAXI-PD-02 HT I260
KK toru mõõtDN32
KK ühenduse mõõt42,4 mm
KK ühenduse tüüpwelded
Kollektori ühenduste arv [kontuure] [max]1
Kõrgus ilma katteta [mm]1670 mm
Kõrgus koos kattega [mm]1670 mm
kütte SV jootematerjalBrazed copper
kütte SV sulam1.4404
Iseloomulik
Väärtus
Kütte SV tüüpXB12M-1-110
Kütteregulaatori nimiECL 310
Kütteregulaatori tüüpElectronic
Laius ilma katteta [mm]1150 mm
Laius koos kattega [mm]1150 mm
Material DescriptionDSP1 MAXI-PD-02 HT I260
Pakendi kõrgus [mm]1900 mm
Pakendi laius [mm]1200 mm
Pakendi sügavus [mm]800 mm
PED-kategooriaI
Põrandakütte kollektori ühenduste arv1
Pressure primary [bar] [Max]25 bar
Pressure secondary [bar] [Max]3 bar
Primaarne nimirõhk [bar]25 bar
Product lineHeavy Duty Stations
REACHi kandidaatainete loendLead (CAS no. 7439-92-1)
Sekundaarne nimirõhk [bar]6 bar
Sensor type heatmetermuff 1/2"
Sisaldab akusidNo
Substation versionPD-02 HT I260
Sügavus ilma katteta [mm]750 mm
Sügavus koos kattega [mm]750 mm
Toitepinge [V] AC230 V
Toote tüüpDSP1 MAXI
TooterühmSubstations
Tootja nimiDanfoss
Ühenduse suundRight or left
UL-klassifikatsioonNo

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal147 Kilogram
Netokaal122 Kilogram
Volume1312.725 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5715162746165
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm