Substations, DSP MOD@, Heating controller name: ECL 310
200B0067
DSC2-MOD@-IB100-100-0000-MD-GB-PN16-0370, 370 kW, ECL310, 16bar, 50°C
200B0067
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Allowed temperature [˚C] [Min] | 2 °C |
| Application type | Indirect Heating |
| CE-märgistus | Yes |
| Connection direction secondary | Top |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Differential pressure primary [bar] [Max] | 12 bar |
| Ehitise pealevoolu temperatuur [˚C] | 50 °C |
| Ehitus | Standing |
| Flow primary [m3/h] [Max] | 46.10 m³/h |
| Flow secondary [m3/h] [Max] | 46.10 m³/h |
| Heakskiidetud standard | CE |
| Heakskiit | CE |
| Hiina RoHS-i vastavus | Out of scope |
| K toru mõõt | DN100 |
| Kategooria nimi | Indirect heating substations |
| Katte materjal | Without |
| Katte valikuvariant | No |
| Kirjeldus | DSC2-MOD@-IB100-100-0000-MD-GB-PN16-0370, 370 kW, ECL310, 16bar, 50°C |
| Kõrgus ilma katteta [mm] | 2175 mm |
| kütte SV jootematerjal | Gasketed EPDM |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| kütte SV sulam | 1.4404 |
| Kütteregulaatori nimi | ECL 310 |
| Kütteregulaatori tüüp | Electronic |
| Laius ilma katteta [mm] | 3990 mm |
| Material Description | DSC2-MOD@-IB100-100-0000-MD-GB-PN16-0370 |
| Pressure primary [bar] [Max] | 16 bar |
| Pressure secondary [bar] [Max] | 10 bar |
| Primaarne nimirõhk [bar] | 16 bar |
| Product line | Heavy Duty Stations |
| Sekundaarne nimirõhk [bar] | 16 bar |
| Sensor type heatmeter | pocket 6mm |
| Sisaldab akusid | No |
| Sügavus ilma katteta [mm] | 1410 mm |
| Toitepinge [V] AC | 230 V |
| Toote tüüp | DSP MOD@ |
| Tooterühm | Substations |
| Tootja nimi | Danfoss |
| Ühenduse suund | Top |
| UL-klassifikatsioon | No |