Danfoss logo
DSP MOD@ double station for UK

Substations, DSP MOD@, Heating controller name: ECL 310

200B0042

DSP2-MOD@-IB100-100-0000-MD-GB-PN16-0952, 952 kW, ECL310, 16bar, 120°C

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
Allowed temperature [˚C] [Min]2 °C
Application typeIndirect Heating
CE-märgistusYes
Connection direction secondaryTop
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differential pressure primary [bar] [Max]12 bar
Ehitise pealevoolu temperatuur [˚C]120 °C
EhitusStanding
Flow primary [m3/h] [Max]27.40 m³/h
Flow secondary [m3/h] [Max]27.40 m³/h
Heakskiidetud standardCE
HeakskiitCE
Hiina RoHS-i vastavusOut of scope
K toru mõõtDN100
K ühenduse mõõtDN100
Kategooria nimiIndirect heating substations
Katte materjalWithout
Katte valikuvariantNo
KirjeldusDSP2-MOD@-IB100-100-0000-MD-GB-PN16-0952, 952 kW, ECL310, 16bar, 120°C
Kõrgus ilma katteta [mm]2145 mm
Iseloomulik
Väärtus
kütte SV jootematerjalGasketed EPDM
kütte SV sulam1.4404
Kütteregulaatori nimiECL 310
Kütteregulaatori tüüpElectronic
Laius ilma katteta [mm]2850 mm
Material DescriptionDSP2-MOD@-IB100-100-0000-MD-GB-PN16-0952
Pressure primary [bar] [Max]16 bar
Pressure secondary [bar] [Max]10 bar
Primaarne nimirõhk [bar]16 bar
Product lineHeavy Duty Stations
Sekundaarne nimirõhk [bar]16 bar
Sensor type heatmeterpocket 6mm
Sisaldab akusidNo
Sügavus ilma katteta [mm]1160 mm
Toitepinge [V] AC230 V
Toote tüüpDSP MOD@
TooterühmSubstations
Tootja nimiDanfoss
Ühenduse suundTop
UL-klassifikatsioonNo