Danfoss logo
DSP MOD@ single station for UK

Substations, DSP MOD@, Heating controller name: ECL 310

200B0032

DSP1-MOD@-IB050-050-0000-MD-GB-PN16-0360, 360 kW, ECL310, 16bar, 120°C

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
Allowed temperature [˚C] [Min]2 °C
Application typeIndirect Heating
CE-märgistusYes
Connection direction secondaryTop
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differential pressure primary [bar] [Max]12 bar
Ehitise pealevoolu temperatuur [˚C]120 °C
EhitusStanding
Flow primary [m3/h] [Max]10.50 m³/h
Flow secondary [m3/h] [Max]10.50 m³/h
Heakskiidetud standardCE
HeakskiitCE
Hiina RoHS-i vastavusOut of scope
K toru mõõtDN50
Kategooria nimiIndirect heating substations
Katte materjalWithout
Katte valikuvariantNo
KirjeldusDSP1-MOD@-IB050-050-0000-MD-GB-PN16-0360, 360 kW, ECL310, 16bar, 120°C
KK toru mõõtDN50
Kõrgus ilma katteta [mm]1945 mm
Iseloomulik
Väärtus
kütte SV jootematerjalBrazed copper
kütte SV sulam1.4404
Kütteregulaatori nimiECL 310
Kütteregulaatori tüüpElectronic
Laius koos kattega [mm]2020 mm
Material DescriptionDSP1-MOD@-IB050-050-0000-MD-GB-PN16-0360
Pressure primary [bar] [Max]16 bar
Pressure secondary [bar] [Max]10 bar
Primaarne nimirõhk [bar]16 bar
Product lineHeavy Duty Stations
Sekundaarne nimirõhk [bar]16 bar
Sensor type heatmeterpocket 6mm
Sisaldab akusidNo
Sügavus ilma katteta [mm]790 mm
Toitepinge [V] AC230 V
Toote tüüpDSP MOD@
TooterühmSubstations
Tootja nimiDanfoss
Ühenduse suundTop
UL-klassifikatsioonNo