Danfoss logo
DSP MOD@ double station for France

Substations, DSP MOD@, Heating controller name: ECL 310

200B0009

DSP2-MOD@-IB080-100-0000-ML-FR-PN16-0551, 551 kW, ECL310, Lacroix Sofrel, Distech, 16 bar, 110°C

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
Allowed temperature [˚C] [Min]2 °C
Application typeIndirect Heating
CE-märgistusYes
Connection direction secondaryTop
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differential pressure primary [bar] [Max]12 bar
Ehitise pealevoolu temperatuur [˚C]110 °C
EhitusStanding
Flow primary [m3/h] [Max]16.04 m³/h
Flow secondary [m3/h] [Max]24.06 m³/h
Heakskiidetud standardCE
HeakskiitCE
Hiina RoHS-i vastavusOut of scope
IsolatsioonimaterjalPU Hard Foam
K toru mõõtDN100
K ühenduse mõõtDN100
K ühenduse tüüpflange
Kategooria nimiIndirect heating substations
Katte materjalWithout
Katte valikuvariantNo
KirjeldusDSP2-MOD@-IB080-100-0000-ML-FR-PN16-0551, 551 kW, ECL310, Lacroix Sofrel, Distech, 16 bar, 110°C
KK ühenduse tüüpflange
Iseloomulik
Väärtus
Kõrgus ilma katteta [mm]1640 mm
kütte SV jootematerjalBrazed copper
kütte SV sulam1.4404
Kütteregulaatori nimiECL 310
Kütteregulaatori tüüpElectronic
Laius ilma katteta [mm]2560 mm
Material DescriptionDSP2-MOD@-IB080-100-0000-ML-FR-PN16-0551
Pressure primary [bar] [Max]16 bar
Pressure secondary [bar] [Max]16 bar
Primaarne nimirõhk [bar]16 bar
Product lineHeavy Duty Stations
Sekundaarne nimirõhk [bar]16 bar
Sensor type heatmeterpocket 6mm
Sisaldab akusidNo
Sügavus ilma katteta [mm]1020 mm
Toitepinge [V] AC230 V
Toote tüüpDSP MOD@
TooterühmSubstations
Tootja nimiDanfoss
Ühenduse suundTop
UL-klassifikatsioonNo

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Volume10404.403 Liter