Substations, DSP MOD@, Heating controller name: ECL 310
200B0006
DSP1-MOD@-IB065-080-0000-ML-FR-PN16-0667, 667 kW, ECL310, Lacroix Sofrel, Distech, 16 bar, 110°C
200B0006
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Allowed temperature [˚C] [Min] | 2 °C |
| Application type | Indirect Heating |
| CE-märgistus | Yes |
| Connection direction secondary | Top |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Differential pressure primary [bar] [Max] | 12 bar |
| Ehitise pealevoolu temperatuur [˚C] | 110 °C |
| Ehitus | Standing |
| Flow primary [m3/h] [Max] | 19.40 m³/h |
| Flow secondary [m3/h] [Max] | 29.10 m³/h |
| Heakskiidetud standard | CE |
| Heakskiit | CE |
| Hiina RoHS-i vastavus | Out of scope |
| Isolatsioonimaterjal | PU Hard Foam |
| K toru mõõt | DN80 |
| K ühenduse mõõt | DN80 |
| K ühenduse tüüp | flange |
| Kategooria nimi | Indirect heating substations |
| Katte materjal | Without |
| Katte valikuvariant | No |
| Kirjeldus | DSP1-MOD@-IB065-080-0000-ML-FR-PN16-0667, 667 kW, ECL310, Lacroix Sofrel, Distech, 16 bar, 110°C |
| KK toru mõõt | DN65 |
| KK ühenduse mõõt | DN65 |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| KK ühenduse tüüp | flange |
| Kõrgus ilma katteta [mm] | 1640 mm |
| kütte SV jootematerjal | Gasketed EPDM |
| kütte SV sulam | 1.4404 |
| Kütteregulaatori nimi | ECL 310 |
| Kütteregulaatori tüüp | Electronic |
| Laius ilma katteta [mm] | 2679 mm |
| Material Description | DSP1-MOD@-IB065-080-0000-ML-FR-PN16-0667 |
| Pressure primary [bar] [Max] | 16 bar |
| Pressure secondary [bar] [Max] | 16 bar |
| Primaarne nimirõhk [bar] | 16 bar |
| Product line | Heavy Duty Stations |
| Sekundaarne nimirõhk [bar] | 16 bar |
| Sensor type heatmeter | pocket 6mm |
| Sisaldab akusid | No |
| Sügavus ilma katteta [mm] | 950 mm |
| Toitepinge [V] AC | 230 V |
| Toote tüüp | DSP MOD@ |
| Tooterühm | Substations |
| Tootja nimi | Danfoss |
| Ühenduse suund | Top |
| UL-klassifikatsioon | No |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Volume | 4759.244 Liter |