Substations, DSP 1 MAXI FR, Heating controller name: ECL 310
144G3941
DSP1 MAXI-PD-32 BT- FR 000
144G3941
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Allowed temperature [˚C] [Min] | 2 °C |
| Application type | Indirect Heating |
| CE-märgistus | Yes |
| Connection direction secondary | Top |
| Delta P primaarpool ilma soojusarvestita [bar] [Min] | 0.61 bar |
| Delta P secondary [bar] [Max] | 0.23 bar |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Differential pressure primary [bar] [Max] | 12 bar |
| Ehitise pealevoolu temperatuur [˚C] | 100 °C |
| Flow primary [m3/h] [Max] | 10.00 m³/h |
| Flow secondary [m3/h] [Max] | 19.30 m³/h |
| Heakskiidetud standard | CE marking |
| Heakskiit | CE |
| Hiina RoHS-i vastavus | Out of scope |
| K toru mõõt | DN65 |
| K ühenduse mõõt | DN65 |
| K ühenduse tüüp | flange |
| Kaabli isolatsioonimaterjal | PU Hard Foam |
| Kategooria nimi | Indirect heating substations |
| Katte materjal | Sheet Metal |
| Katte valikuvariant | Yes |
| Kirjeldus | DSP1 MAXI-PD-32 BT- FR 000 |
| KK toru mõõt | DN50 |
| KK ühenduse mõõt | 60,3 mm |
| KK ühenduse tüüp | welded |
| Kollektori ühenduste arv [kontuure] [max] | 1 |
| Kõrgus ilma katteta [mm] | 1670 mm |
| Kõrgus koos kattega [mm] | 1670 mm |
| kütte SV jootematerjal | Brazed copper |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| kütte SV sulam | 1.4404 |
| Kütteregulaatori nimi | ECL 310 |
| Kütteregulaatori tüüp | Electronic |
| Laius ilma katteta [mm] | 750 mm |
| Laius koos kattega [mm] | 750 mm |
| Material Description | DSP1 MAXI-PD-32 BT- FR 000 |
| Pakendi kõrgus [mm] | 1900 mm |
| Pakendi laius [mm] | 1200 mm |
| Pakendi sügavus [mm] | 800 mm |
| PED-kategooria | II |
| Põrandakütte kollektori ühenduste arv | 1 |
| Pressure primary [bar] [Max] | 16 bar |
| Pressure secondary [bar] [Max] | 3 bar |
| Primaarne nimirõhk [bar] | 16 bar |
| Product line | Heavy Duty Stations |
| REACHi kandidaatainete loend | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Sekundaarne nimirõhk [bar] | 6 bar |
| Sensor type heatmeter | muff 1/2" |
| Sisaldab akusid | No |
| Substation version | 32 BT- FR 000 |
| Sügavus ilma katteta [mm] | 1150 mm |
| Sügavus koos kattega [mm] | 1150 mm |
| Toitepinge [V] AC | 230 V |
| Toote tüüp | DSP 1 MAXI FR |
| Tooterühm | Substations |
| Tootja nimi | Danfoss |
| Ühenduse suund | Right or left |
| UL-klassifikatsioon | No |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 195 Kilogram |
| Netokaal | 175 Kilogram |
| Volume | 1312.725 Liter |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162746387 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |