Danfoss logo
DSP 1 MAXI CEE circuit diagram

Substations, DSP 1 MAXI CEE, Heating controller name: ECL 310

861L1750

DSP1 MAXI-PD-22 LT S100 CEE

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
Allowed temperature [˚C] [Min]2 °C
Application typeIndirect Heating
CE-märgistusYes
Connection direction secondaryTop
Delta P primaarpool ilma soojusarvestita [bar] [Min]0.63 bar
Delta P secondary [bar] [Max]0.22 bar
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differential pressure primary [bar] [Max]16 bar
Ehitise pealevoolu temperatuur [˚C]100 °C
Flow primary [m3/h] [Max]8.20 m³/h
Flow secondary [m3/h] [Max]15.80 m³/h
Heakskiidetud standardCE marking
HeakskiitCE
Hiina RoHS-i vastavusOut of scope
K toru mõõtDN65
K ühenduse mõõtDN65
K ühenduse tüüpflange
Kaabli isolatsioonimaterjalPU Hard Foam
Kategooria nimiIndirect heating substations
Katte materjalSheet Metal
Katte valikuvariantYes
KirjeldusDSP1 MAXI-PD-22 LT S100 CEE
KK toru mõõtDN40
KK ühenduse mõõt48,3 mm
KK ühenduse tüüpwelded
Kollektori ühenduste arv [kontuure] [max]1
Kõrgus ilma katteta [mm]1670 mm
Kõrgus koos kattega [mm]1670 mm
Iseloomulik
Väärtus
kütte SV jootematerjalBrazed copper
kütte SV sulam1.4404
Kütteregulaatori nimiECL 310
Kütteregulaatori tüüpElectronic
Laius ilma katteta [mm]750 mm
Laius koos kattega [mm]750 mm
Material DescriptionDSP1 MAXI-PD-22 LT S100 CEE
Pakendi kõrgus [mm]1900 mm
Pakendi laius [mm]1200 mm
Pakendi sügavus [mm]800 mm
PED-kategooriaII
Põrandakütte kollektori ühenduste arv1
Pressure primary [bar] [Max]16 bar
Pressure secondary [bar] [Max]3 bar
Primaarne nimirõhk [bar]16 bar
Product lineHeavy Duty Stations
Sekundaarne nimirõhk [bar]6 bar
Sensor type heatmeterpocket 6mm
Substation version22 LT S100 CEE
Sügavus ilma katteta [mm]1150 mm
Sügavus koos kattega [mm]1150 mm
Toitepinge [V] AC230 V
Toote tüüpDSP 1 MAXI CEE
TooterühmSubstations
Tootja nimiDanfoss
Ühenduse suundRight or left
UL-klassifikatsioonNo

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal1 Kilogram
Netokaal1 Kilogram
Iseloomulik
Väärtus
Volume1312.725 Liter
EAN/UPC5715162745861