Substations, DSA1 WALL, 1F-1 + ST, 30 kW, Heating controller name: ECL 310
144G5940
DSA 1F-1 WALL
144G5940
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Allowed temperature [˚C] [Min] | 2 °C |
| Application type | Indirect Heating |
| CE-märgistus | Yes |
| Connection direction secondary | Left / Right |
| Delta P primaarpool ilma soojusarvestita [bar] [Min] | 0.47 bar |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Differential pressure primary [bar] [Max] | 12 bar |
| Ehitise pealevoolu temperatuur [˚C] | 130 °C |
| Flow primary [m3/h] [Max] | 0.49 m³/h |
| Flow secondary [m3/h] [Max] | 1.32 m³/h |
| Heakskiit | CE |
| HEX DHW alloy | 1.4404 |
| HEX DHW brazed/gasketed material | Copper |
| Hiina RoHS-i vastavus | Out of scope |
| Isolatsioonimaterjal | EPP |
| K toru mõõt | DN20 |
| K ühenduse mõõt | DN25 |
| K ühenduse tüüp | Internal thread |
| Kategooria nimi | Indirect heating substations |
| Katte materjal | White-lacquered steel sheet |
| Katte valikuvariant | Yes |
| Kirjeldus | DSA 1F-1 WALL |
| KK toru mõõt | DN25 |
| KK ühenduse mõõt | DN25 |
| KK ühenduse tüüp | External thread |
| Kõrgus ilma katteta [mm] | 1200 mm |
| Kõrgus koos kattega [mm] | 1200 mm |
| kütte SV jootematerjal | Brazed copper |
| kütte SV sulam | 1.4404 |
| Kütte SV tüüp | XB37L-10 |
| Küttepumba mark | Grundfos |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Küttepumba tüüp | Alpha 2L 25-60 |
| Kütteregulaatori nimi | ECL 310 |
| Kütteregulaatori tüüp | Electronic |
| Laius ilma katteta [mm] | 650 mm |
| Laius koos kattega [mm] | 650 mm |
| Majapidamiste arv [Max] | 2 |
| Majapidamiste arv [Min] | 1 |
| Material Description | DSA 1F-1 WALL ST |
| Pakendi kõrgus [mm] | 800 mm |
| Pakendi laius [mm] | 1200 mm |
| Pakendi sügavus [mm] | 800 mm |
| PED-kategooria | § 4.3 |
| Pressure primary [bar] [Max] | 16 bar |
| Pressure secondary [bar] [Max] | 10 bar |
| Primaarne nimirõhk [bar] | 16 bar |
| Product line | Heavy Duty Stations |
| Rakendus | District Heating |
| REACHi kandidaatainete loend | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Sekundaarne nimirõhk [bar] | 10 bar |
| Sisaldab akusid | No |
| STV ringlus | No |
| Substation version | 1F-1 + ST |
| Sügavus ilma katteta [mm] | 650 mm |
| Sügavus koos kattega [mm] | 650 mm |
| Toitepinge [V] AC | 230 V |
| Toote tüüp | DSA1 WALL |
| Tooterühm | Substations |
| Tootja nimi | Danfoss |
| Ühenduse suund | Primary - Right or left, Secondary - Top |
| UL-klassifikatsioon | No |
| Võimsus [kW] | 30.0 kW |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 60 Kilogram |
| Netokaal | 40 Kilogram |
| Volume | 272.237 Liter |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162743133 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |