Danfoss logo
DSA1 MINI AUSTRIA

Substations, DSA 1 MINI, Biomass, LT_IN_AT, 90 kW

146B5762

BIOMASS_LT_IN_AT: Insert Energy Meter, primary bottom/secondary bottom, Low Temperature, PN 16, SV 3bar TÜV

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
Allowed temperature [˚C] [Min]2 °C
Application typeIndirect Heating
CE-märgistusYes
Connection direction secondaryBottom
Delta P primaarpool ilma soojusarvestita [bar] [Min]0.51 bar
Delta P secondary [bar] [Max]0.29 bar
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferentsiaalrõhu regulaatorAVQM
Differential pressure primary [bar] [Max]12 bar
Ehitise pealevoolu temperatuur [˚C]100 °C
EhitusWall mounted
Flow primary [m3/h] [Max]300.00 m³/h
Flow secondary [m3/h] [Max]4.31 m³/h
HeakskiitCE
Hiina RoHS-i vastavusOut of scope
IsolatsioonimaterjalEPP
K toru mõõtDN32
K ühenduse mõõtRp1 1/2"
K ühenduse tüüpInternal thread
Kategooria nimiIndirect heating substations
Katte materjalEPP
KirjeldusBIOMASS_LT_IN_AT: Insert Energy Meter, primary bottom/secondary bottom, Low Temperature, PN 16, SV 3bar TÜV
KK toru mõõtDN25
KK ühenduse mõõtG1"
KK ühenduse tüüpExternal thread
Kollektori ühenduste arv [kontuure] [max]1
Kõrgus ilma katteta [mm]856 mm
Kõrgus koos kattega [mm]856 mm
kütte SV jootematerjalBrazed copper
kütte SV sulam1.4404
Iseloomulik
Väärtus
Kütte SV tüüpXB12H-1-80
Kütteregulaatori nimiECL 310
Kütteregulaatori tüüpElectronic
Laius ilma katteta [mm]680 mm
Laius koos kattega [mm]680 mm
Material DescriptionDSA1 MINI-DUU090-LI260AT
Pakendi kõrgus [mm]620 mm
Pakendi laius [mm]1200 mm
Pakendi sügavus [mm]800 mm
PED-kategooria§ 4.3
Pressure primary [bar] [Max]16 bar
Pressure secondary [bar] [Max]3 bar
Primaarne nimirõhk [bar]16 bar
Product lineHeavy Duty Stations
REACHi kandidaatainete loendLead (CAS no. 7439-92-1)
Sekundaarne nimirõhk [bar]6 bar
Sensor type heatmeterpocket
Sisaldab akusidNo
Substation versionBiomass, LT_IN_AT
Sügavus ilma katteta [mm]482 mm
Sügavus koos kattega [mm]482 mm
Toitepinge [V] AC230 V
Toote tüüpDSA 1 MINI
TooterühmSubstations
Tootja nimiDanfoss
Ühenduse suundBottom
UL-klassifikatsioonNo
Võimsus [kW]90.0 kW
Vool [A] [Max]2.0 A

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal70 Kilogram
Netokaal50 Kilogram
Volume288.044 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5715162901243
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm