Danfoss logo
DSA1 Mini Erlangen 2

Substations, DSA 1 MINI, Erlangen, 13.2, 80 kW

146B5737

Erlangen_13.2_1xHE_plus_1xFH_MIX_plus_1xDHW_pri: Insert Energy Meter, primary left/secondary top + down, High Temperature, SV 3bar TÜV

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
Allowed temperature [˚C] [Min]2 °C
Application typeIndirect Heating
CE-märgistusYes
Connection direction secondaryTop & Bottom
Delta P primaarpool ilma soojusarvestita [bar] [Min]0.63 bar
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferentsiaalrõhu regulaatorinsert G3/4"x65mm
Differential pressure primary [bar] [Max]20 bar
Ehitise pealevoolu temperatuur [˚C]130 °C
EhitusWall mounted
Flow primary [m3/h] [Max]0.98 m³/h
Flow secondary [m3/h] [Max]2.18 m³/h
HeakskiitCE
Hiina RoHS-i vastavusOut of scope
IsolatsioonimaterjalEPP
K toru mõõtDN32
K ühenduse mõõtRp1 1/2"
K ühenduse tüüpInternal thread
Kategooria nimiIndirect heating substations
Katte materjalEPP
KirjeldusErlangen_13.2_1xHE_plus_1xFH_MIX_plus_1xDHW_pri: Insert Energy Meter, primary left/secondary top + down, High Temperature, SV 3bar TÜV
KK toru mõõtDN20
KK ühenduse mõõtDN25
KK ühenduse tüüpflange
Kollektori ühenduste arv [kontuure] [max]1
Kõrgus ilma katteta [mm]1399 mm
Kõrgus koos kattega [mm]1399 mm
kütte SV jootematerjalBrazed copper
kütte SV sulam1.4404
Kütte SV tüüpXB12L-1-20
Kütteregulaatori nimiECL 310
Iseloomulik
Väärtus
Kütteregulaatori tüüpElectronic
Laius ilma katteta [mm]1066 mm
Laius koos kattega [mm]1066 mm
Material DescriptionDSA1 MINI-DLO080-H2WPER
Mixing circuit - controlHRB32-16/AMB162
Pakendi kõrgus [mm]620 mm
Pakendi laius [mm]1200 mm
Pakendi sügavus [mm]800 mm
PED-kategooria§ 4.3
Põrandakütte kollektori ühenduste arv1
Põrandaküttekontuur – pumba markGrundfos
Põrandaküttekontuur – pumba tüüpMAGNA1 25-100
Pressure primary [bar] [Max]22 bar
Pressure secondary [bar] [Max]3 bar
Primaarne nimirõhk [bar]25 bar
Product lineHeavy Duty Stations
Sekundaarne nimirõhk [bar]6 bar
Sensor type heatmeterdirect
Sisaldab akusidNo
Substation versionErlangen, 13.2
Sügavus ilma katteta [mm]482 mm
Sügavus koos kattega [mm]482 mm
Toitepinge [V] AC230 V
Toote tüüpDSA 1 MINI
TooterühmSubstations
Tootja nimiDanfoss
Ühenduse suundLeft
UL-klassifikatsioonNo
Võimsus [kW]80.0 kW
Vool [A] [Max]2.0 A

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal70 Kilogram
Netokaal50 Kilogram
Iseloomulik
Väärtus
Volume730.803 Liter
EAN/UPC5715162739877