Danfoss logo
DSA1 MINI Ilmenau

Substations, DSA 1 MINI, Ilmenau, 10.1, 140 kW

146B5685

Ilmenau_10.1_1xH0: Insert Energy Meter, primary left/secondary right, High Temperature,without SV

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
Allowed temperature [˚C] [Min]2 °C
Application typeIndirect Heating
CE-märgistusYes
Connection direction secondaryLeft
Delta P primaarpool ilma soojusarvestita [bar] [Min]0.42 bar
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferentsiaalrõhu regulaatorAVQM
Differential pressure primary [bar] [Max]20 bar
Ehitise pealevoolu temperatuur [˚C]130 °C
EhitusWall mounted
Flow primary [m3/h] [Max]2.07 m³/h
Flow secondary [m3/h] [Max]600.00 m³/h
HeakskiitCE
Hiina RoHS-i vastavusOut of scope
IsolatsioonimaterjalEPP
K toru mõõtDN32
K ühenduse mõõtDN40
K ühenduse tüüpflange
Kategooria nimiIndirect heating substations
Katte materjalEPP
KirjeldusIlmenau_10.1_1xH0: Insert Energy Meter, primary left/secondary right, High Temperature,without SV
KK toru mõõtDN25
KK ühenduse mõõt26,9x2,3mm
KK ühenduse tüüpwelded
Kollektori ühenduste arv [kontuure] [max]1
Kõrgus ilma katteta [mm]830 mm
Kõrgus koos kattega [mm]830 mm
kütte SV jootematerjalBrazed copper
kütte SV sulam1.4404
Iseloomulik
Väärtus
Kütte SV tüüpXB12L-1-80
Kütteregulaatori nimiECL 310
Kütteregulaatori tüüpElectronic
Laius ilma katteta [mm]880 mm
Laius koos kattega [mm]880 mm
Material DescriptionDSA1 MINI-DLR140-H0__IL
Pakendi kõrgus [mm]620 mm
Pakendi laius [mm]1200 mm
Pakendi sügavus [mm]800 mm
PED-kategooria§ 4.3
Pressure primary [bar] [Max]25 bar
Pressure secondary [bar] [Max]3 bar
Primaarne nimirõhk [bar]25 bar
Product lineHeavy Duty Stations
Sekundaarne nimirõhk [bar]6 bar
Sensor type heatmeterdirect
Sisaldab akusidNo
Substation versionIlmenau, 10.1
Sügavus ilma katteta [mm]482 mm
Sügavus koos kattega [mm]482 mm
Toitepinge [V] AC230 V
Toote tüüpDSA 1 MINI
TooterühmSubstations
Tootja nimiDanfoss
Ühenduse suundRight
UL-klassifikatsioonNo
Võimsus [kW]140.0 kW
Vool [A] [Max]2.0 A

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal70 Kilogram
Netokaal50 Kilogram
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5715162740330