Danfoss logo
DSA1 Mini Braunschweig 2

Substations, DSA 1 MINI, Braunschweig Energie, 4.3, 60 kW

146B5522

Braunschweig_Energie_4.3_1_plus_FH_MIX_plus_1xDHW_sec: Insert Energy Meter, primary left/secondary top + down, High Temperature, SV 3bar TÜV

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
Allowed temperature [˚C] [Min]2 °C
Application typeIndirect Heating
CE-märgistusYes
Connection direction secondaryTop & Bottom
Delta P primaarpool ilma soojusarvestita [bar] [Min]0.63 bar
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferentsiaalrõhu regulaatorAVPQ
Differential pressure primary [bar] [Max]20 bar
Ehitise pealevoolu temperatuur [˚C]130 °C
EhitusWall mounted
Flow primary [m3/h] [Max]0.64 m³/h
Flow secondary [m3/h] [Max]2.34 m³/h
HeakskiitCE
Hiina RoHS-i vastavusOut of scope
IsolatsioonimaterjalEPP
K toru mõõtDN32
K ühenduse mõõtRp1 1/2"
K ühenduse tüüpInternal thread
Kategooria nimiIndirect heating substations
Katte materjalEPP
KirjeldusBraunschweig_Energie_4.3_1_plus_FH_MIX_plus_1xDHW_sec: Insert Energy Meter, primary left/secondary top + down, High Temperature, SV 3bar TÜV
KK toru mõõtDN20
KK ühenduse mõõtG1"
KK ühenduse tüüpExternal thread
Kõrgus ilma katteta [mm]1399 mm
Kõrgus koos kattega [mm]1399 mm
kütte SV jootematerjalBrazed copper
kütte SV sulam1.4404
Kütte SV tüüpXB12M-1-30
Kütteregulaatori nimiECL 310
Kütteregulaatori tüüpElectronic
Iseloomulik
Väärtus
Laius ilma katteta [mm]900 mm
Laius koos kattega [mm]900 mm
Material DescriptionDSA1 MINI-DLB060-F1WSBS
Mixing circuit - controlHRB32-16/AMB162
Pakendi kõrgus [mm]620 mm
Pakendi laius [mm]1200 mm
Pakendi sügavus [mm]800 mm
PED-kategooria§ 4.3
Põrandakütte kollektori ühenduste arv1
Põrandaküttekontuur – pumba markGrundfos
Põrandaküttekontuur – pumba tüüpMAGNA1 25-100
Pressure primary [bar] [Max]25 bar
Pressure secondary [bar] [Max]3 bar
Primaarne nimirõhk [bar]25 bar
Product lineHeavy Duty Stations
REACHi kandidaatainete loendLead (CAS no. 7439-92-1)
Sekundaarne nimirõhk [bar]6 bar
Sensor type heatmeterdirect
Sisaldab akusidNo
Substation versionBraunschweig Energie, 4.3
Sügavus ilma katteta [mm]482 mm
Sügavus koos kattega [mm]482 mm
Toitepinge [V] AC230 V
Toote tüüpDSA 1 MINI
TooterühmSubstations
Tootja nimiDanfoss
Ühenduse suundLeft
UL-klassifikatsioonNo
Võimsus [kW]60.0 kW
Vool [A] [Max]2.0 A

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal70 Kilogram
Netokaal50 Kilogram
Volume644.131 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5715162741740
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm