Danfoss logo
DSA1 MINI Braunschweig

Substations, DSA 1 MINI, Braunschweig Energie, 4.1, 100 kW

146B5511

Braunschweig_Energie_4.1_1xHE_plus_1_plus_Res: Insert Energy Meter, primary right/secondary top + down, High Temperature, SV 3bar TÜV

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
Allowed temperature [˚C] [Min]2 °C
Application typeIndirect Heating
CE-märgistusYes
Connection direction secondaryTop
Delta P primaarpool ilma soojusarvestita [bar] [Min]0.66 bar
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferentsiaalrõhu regulaatorAVPQ
Differential pressure primary [bar] [Max]20 bar
Ehitise pealevoolu temperatuur [˚C]130 °C
EhitusWall mounted
Flow primary [m3/h] [Max]1.07 m³/h
Flow secondary [m3/h] [Max]3.90 m³/h
HeakskiitCE
Hiina RoHS-i vastavusOut of scope
IsolatsioonimaterjalEPP
K toru mõõtDN32
K ühenduse mõõtRp1 1/4"
K ühenduse tüüpInternal thread
Kategooria nimiIndirect heating substations
Katte materjalEPP
KirjeldusBraunschweig_Energie_4.1_1xHE_plus_1_plus_Res: Insert Energy Meter, primary right/secondary top + down, High Temperature, SV 3bar TÜV
KK toru mõõtDN20
KK ühenduse mõõtG1"
KK ühenduse tüüpExternal thread
Kollektori ühenduste arv [kontuure] [max]1
Kõrgus ilma katteta [mm]1003 mm
Kõrgus koos kattega [mm]1003 mm
kütte SV jootematerjalBrazed copper
kütte SV sulam1.4404
Iseloomulik
Väärtus
Kütte SV tüüpXB12M-1-60
Kütteregulaatori nimiECL 310
Kütteregulaatori tüüpElectronic
Laius ilma katteta [mm]900 mm
Laius koos kattega [mm]900 mm
Material DescriptionDSA1 MINI-DRB100-H1RSBS
Pakendi kõrgus [mm]620 mm
Pakendi laius [mm]1200 mm
Pakendi sügavus [mm]800 mm
PED-kategooria§ 4.3
Pressure primary [bar] [Max]25 bar
Pressure secondary [bar] [Max]3 bar
Primaarne nimirõhk [bar]25 bar
Product lineHeavy Duty Stations
REACHi kandidaatainete loendLead (CAS no. 7439-92-1)
Sekundaarne nimirõhk [bar]6 bar
Sensor type heatmeterdirect
Sisaldab akusidNo
Substation versionBraunschweig Energie, 4.1
Sügavus ilma katteta [mm]482 mm
Sügavus koos kattega [mm]482 mm
Toitepinge [V] AC230 V
Toote tüüpDSA 1 MINI
TooterühmSubstations
Tootja nimiDanfoss
Ühenduse suundRight
UL-klassifikatsioonNo
Võimsus [kW]100.0 kW
Vool [A] [Max]2.0 A

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal80 Kilogram
Netokaal60 Kilogram
Volume459.959 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5715162741825
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm