Substations, DSA 1 MINI, Biomass, LT_EM_AT, 60 kW
146B5418
DSA1 MINI-DUU060-LI190AT
146B5418
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Application type | Indirect Heating |
| Connection direction secondary | Bottom |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Hiina RoHS-i vastavus | Out of scope |
| Kirjeldus | DSA1 MINI-DUU060-LI190AT |
| Kütteregulaatori nimi | ECL 310 |
| Kütteregulaatori tüüp | Electronic |
| Material Description | DSA1 MINI-DUU060-LI190AT |
| Primaarne nimirõhk [bar] | 16 bar |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Product line | Heavy Duty Stations |
| REACHi kandidaatainete loend | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Sisaldab akusid | No |
| Substation version | Biomass, LT_EM_AT |
| Toote tüüp | DSA 1 MINI |
| Tooterühm | Substations |
| Ühenduse suund | Bottom |
| UL-klassifikatsioon | No |
| Võimsus [kW] | 60.0 kW |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 70 Kilogram |
| Netokaal | 50 Kilogram |
| Volume | 286.46 Liter |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162742648 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |