Danfoss logo
DSA1 MINI GERMANY

Substations, DSA 1 MINI Micro Grid, Biomass, LT_EM_DE, 40 kW

146B5462

BIOMASS_LT_EM_DE: EM Sonometer incl., primary left/secondary top, Low Temperature, SV 3bar TÜV

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
Allowed temperature [˚C] [Min]2 °C
Application typeIndirect Heating
CE-märgistusYes
Connection direction secondaryTop
Delta P primaarpool ilma soojusarvestita [bar] [Min]0.52 bar
Delta P secondary [bar] [Max]0.22 bar
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferentsiaalrõhu regulaatorAVQM
Differential pressure primary [bar] [Max]12 bar
Ehitise pealevoolu temperatuur [˚C]95 °C
EhitusWall mounted
Flow primary [m3/h] [Max]0.98 m³/h
Flow secondary [m3/h] [Max]2.14 m³/h
HeakskiitCE
Hiina RoHS-i vastavusOut of scope
IsolatsioonimaterjalEPP
K toru mõõtDN25
K ühenduse mõõtRp1"
K ühenduse tüüpInternal thread
Kategooria nimiIndirect heating substations
Katte materjalEPP
KirjeldusBIOMASS_LT_EM_DE: EM Sonometer incl., primary left/secondary top, Low Temperature, SV 3bar TÜV
KK toru mõõtDN20
KK ühenduse mõõtG1"
KK ühenduse tüüpExternal thread
Kollektori ühenduste arv [kontuure] [max]1
Kõrgus ilma katteta [mm]988 mm
Kõrgus koos kattega [mm]988 mm
kütte SV jootematerjalBrazed copper
Iseloomulik
Väärtus
kütte SV sulam1.4404
Kütte SV tüüpXB12H-1-36
Kütteregulaatori nimiECL 310
Kütteregulaatori tüüpElectronic
Laius ilma katteta [mm]875 mm
Laius koos kattega [mm]875 mm
Material DescriptionDSA1 MINI-DLO040-LS015DE
Pakendi kõrgus [mm]620 mm
Pakendi laius [mm]1200 mm
Pakendi sügavus [mm]800 mm
PED-kategooria§ 4.3
Pressure primary [bar] [Max]16 bar
Pressure secondary [bar] [Max]3 bar
Primaarne nimirõhk [bar]16 bar
Product lineHeavy Duty Stations
Sekundaarne nimirõhk [bar]6 bar
Sensor type heatmeterdirect
Sisaldab akusidNo
Substation versionBiomass, LT_EM_DE
Sügavus ilma katteta [mm]482 mm
Sügavus koos kattega [mm]482 mm
Toitepinge [V] AC230 V
Toote tüüpDSA 1 MINI Micro Grid
TooterühmSubstations
Tootja nimiDanfoss
Ühenduse suundLeft
UL-klassifikatsioonNo
Võimsus [kW]40.0 kW
Vool [A] [Max]2.0 A

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal70 Kilogram
Netokaal50 Kilogram
Iseloomulik
Väärtus
Volume412.526 Liter
EAN/UPC5715162742204