Danfoss logo
VXe Solo HWS HT

VXe Solo HWS HT (A237), Tüüp 1

145F4492

Toote tüüp: VXe Solo HWS HT (A237), Tüüp 1, 25 bar, 130 °C

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
Application typeIndirect Heating & Secondary connections for DHW cylinder
Connection direction secondaryBottom
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferentsiaalrõhu regulaatorIntegrated in control valve
Ehitise pealevoolu temperatuur [˚C]130 °C
EL-i RoHS-i erandi klausel6(c)
Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmedNo
ELi RoHS-vastavusYes with exemptions
Heating ActuatorAMV 13
Heating Control valveAVQM 15
Heating control valve kvs value [m³/h]1.60 m³/h
Hiina RoHS-i vastavusOut of scope
IsolatsioonimaterjalPolypropylene
K toru mõõtØ22
K ühenduse mõõt3/4"
K ühenduse tüüpsisekeere
Katte materjalPolypropylene
KirjeldusVXe Solo HWS HT, ECL310/A337, Type 1, with safety function for heating circuit
KK toru mõõtDN 15
KK ühenduse mõõt3/4"
KK ühenduse tüüpVäliskeere
Kõrgus ilma katteta [mm]967 mm
Kõrgus koos kattega [mm]967 mm
kütte SV jootematerjalBrazed copper
Kütte SV tüüpXB06H-1 26
Küttepumba markGrundfos
Küttepumba tüüpUPM3 Flex AS 15-75 130
Kütteregulaatori nimiECL 310 / A237
Iseloomulik
Väärtus
Kütteregulaatori tüüpElektrooniline
Küttevõimsus [kW]25 kW
Laius ilma katteta [mm]550 mm
Laius koos kattega [mm]550 mm
Material DescriptionVXe Solo HWS HT, ECL310/A337, Type 1,STW
Material Description (Short TeVXe Solo HWS HT (A237), Type 1, STW
Primaarne nimirõhk [bar]25 bar
Product line33
REACHi kandidaatainete loendLead (CAS no. 7439-92-1)
Sekundaarne nimirõhk [bar]6 bar
Sisaldab akusidNo
Sõlme suuruse tüüpTüüp 1
STV paagi kontuur – pumba markGrundfos
STV paagi kontuur – pumba tüüpUPM3 Auto 15-70 130
STV paagi kontuur – reguleerimineECL 310 + Pump
STV regulaatori nimiECL 310 / A337
STV regulaatori tüüpElektrooniline
STV toru mõõtØ18
STV ühenduse suurus3/4"
STV ühenduse tüüpsisekeere
Sügavus ilma katteta [mm]315 mm
Sügavus koos kattega [mm]315 mm
Toitepinge [V] AC230 V
Toote tüüpVXe Solo HWS HT (A237)
TooterühmVäikesed soojussõlmed
Ühenduse suundAlumine osa
UL-klassifikatsioonNo
Võimsus [kW]25.0 kW

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal39 Kilogram
Netokaal37 Kilogram
Volume217.5 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5702424682453
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm