Danfoss logo
VXe Solo HWS w cover 145F0609_145F0610_145F0618_145F0619L

VXe Solo HWS (A237), Tüüp 2

145F4502

Toote tüüp: VXe Solo HWS (A237), Tüüp 2, 16 bar, 120 °C

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
Application typeIndirect Heating & Secondary connections for DHW cylinder
Connection direction secondaryBottom
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferentsiaalrõhu regulaatorIntegrated in control valve
Ehitise pealevoolu temperatuur [˚C]120 °C
EL-i RoHS-i erandi klausel6(c)
Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmedNo
ELi RoHS-vastavusYes with exemptions
Heating ActuatorAMV 13
Heating Control valveAVQM 15
Heating control valve kvs value [m³/h]1.60 m³/h
Hiina RoHS-i vastavusOut of scope
IsolatsioonimaterjalPolypropylene
K toru mõõtØ18
K ühenduse mõõt3/4"
K ühenduse tüüpsisekeere
Katte materjalPolypropylene
KK toru mõõtØ18
KK ühenduse mõõt3/4"
KK ühenduse tüüpVäliskeere
Kõrgus ilma katteta [mm]932 mm
Kõrgus koos kattega [mm]932 mm
kütte SV jootematerjalBrazed copper
Kütte SV tüüpXB06H-1 StS 40
Küttepumba markGrundfos
Küttepumba tüüpUPM3 Auto 15-70 130
Kütteregulaatori nimiECL 310 / A237
Iseloomulik
Väärtus
Kütteregulaatori tüüpElektrooniline
Laius ilma katteta [mm]550 mm
Laius koos kattega [mm]550 mm
Material DescriptionVXe Solo HWS,Typ 2 StS,ECL310/A337 AMV13
Material Description (Short TeVXe Solo HWS,Type 2, ECL 310/A337 , StS
Primaarne nimirõhk [bar]16 bar
Product line33
REACHi kandidaatainete loendLead (CAS no. 7439-92-1)
Sekundaarne nimirõhk [bar]6 bar
Sisaldab akusidNo
Sõlme suuruse tüüpTüüp 2
STV paagi kontuur – pumba markGrundfos
STV paagi kontuur – pumba tüüpUPM3 Auto 15-70 130
STV paagi kontuur – reguleerimineECL 310 + Pump
STV regulaatori nimiECL 310 / A337
STV regulaatori tüüpElektrooniline
STV toru mõõtØ18
STV ühenduse suurus3/4"
STV ühenduse tüüpsisekeere
Sügavus ilma katteta [mm]315 mm
Sügavus koos kattega [mm]315 mm
Toitepinge [V] AC230 V
Toote tüüpVXe Solo HWS (A237)
TooterühmVäikesed soojussõlmed
Ühenduse suundAlumine osa
UL-klassifikatsioonNo
Võimsus [kW]30.0 kW

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal39 Kilogram
Netokaal37 Kilogram
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5715162516119
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm