Danfoss logo
VXe Solo HWS w cover 145F0609_145F0610_145F0618_145F0619L

VXe Solo HWS (A237), Tüüp 2

145F0610

Tüüp: VXe Solo HWS (A237), Tüüp 2, 16 bar, 120 °C
Toode ei ole enam ostmiseks saadaval, kuid selle kohta saate endiselt teavet, sealhulgas hooldusjuhendeid, jooniseid jne.

Kui otsite sarnast toodet, saate tutvuda teiste sama tootetüübi valikutega, külastades tootetüübi lehte.: VXe Solo HWS (A237)

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
Application typeIndirect Heating & Secondary connections for DHW cylinder
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Ehitise pealevoolu temperatuur [˚C]120 °C
Hiina RoHS-i vastavusOut of scope
KirjeldusVXe Solo HWS, ECL310/A237, Type 2
kütte SV jootematerjalBrazed copper
Kütte SV tüüpXB06H-1 40
Kütteregulaatori tüüpElektrooniline
Material DescriptionVXe Solo HWS, Typ 2, ECL310/A237
Primaarne nimirõhk [bar]16 bar
Iseloomulik
Väärtus
Product line33
Sisaldab akusidNo
Sõlme suuruse tüüpTüüp 2
STV regulaatori nimiECL 310 + pump
Toote tüüpVXe Solo HWS (A237)
TooterühmVäikesed soojussõlmed
Ühenduse suundAlumine osa
UL-klassifikatsioonNo
Võimsus [kW]30.0 kW

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal39 Kilogram
Netokaal37 Kilogram
Iseloomulik
Väärtus
Volume173.91 Liter
EAN/UPC5702424590406