Danfoss logo
Substation type VX Solo with white steel cover

Tüüp 1

145F4168

Tüüp 1, 16 bar, 110 °C
Toode ei ole enam ostmiseks saadaval, kuid selle kohta saate endiselt teavet, sealhulgas hooldusjuhendeid, jooniseid jne.

Kui otsite sarnast toodet, saate tutvuda teiste sama tootetüübi valikutega, külastades tootetüübi lehte.: VX Solo II HWS, without controller

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
Application typeIndirect Heating & Secondary connections for DHW cylinder
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Ehitise pealevoolu temperatuur [˚C]110 °C
KirjeldusVX Solo II HWS, without ECL, Type 1, with safety function
kütte SV jootematerjalBrazed copper
kütte SV sulamAISI 316
Kütte SV tüüpXB06H-1 26
Kütteregulaatori nimiNo Controller
Kütteregulaatori tüüpElektrooniline
Material DescriptionVX Solo II HWS, type 1 + STW W/O ECL
Iseloomulik
Väärtus
Mixing circuit - controlAHQM / AMV
Primaarne nimirõhk [bar]16 bar
Product line33
Sisaldab akusidNo
Sõlme suuruse tüüpTüüp 1
Toote tüüpVX Solo II HWS, without controller
TooterühmVäikesed soojussõlmed
Ühenduse suundÜlemine ja alumine osa
UL-klassifikatsioonNo
Võimsus [kW]20.0 kW

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal45 Kilogram
Netokaal43 Kilogram
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5715162511411