Danfoss logo
 004U8490_91_93_004U8651_52_53_54_55_VX_Solo_HWS_OP

Tüüp 1, Kütteregulaatori nimi: ECL 310 & AVQM 15/AMV10

004U8655

Tüüp 1, 16 bar, 110 °C, ECL 310 & AVQM 15/AMV10
Toode ei ole enam ostmiseks saadaval, kuid selle kohta saate endiselt teavet, sealhulgas hooldusjuhendeid, jooniseid jne.

Kui otsite sarnast toodet, saate tutvuda teiste sama tootetüübi valikutega, külastades tootetüübi lehte.: VX Solo II HWS OP, without key

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
Application typeIndirect Heating & Secondary connections for DHW cylinder
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferentsiaalrõhu regulaatorSisseehitatud
Ehitise pealevoolu temperatuur [˚C]110 °C
EL-i RoHS-i erandi klausel6(c)
ELi RoHS-vastavusYes with exemptions
Hiina RoHS-i vastavusOut of scope
IsolatsioonimaterjalToruisolatsioon
K toru mõõtØ18
K ühenduse mõõt3/4"
K ühenduse tüüpG sisekeere
Katte materjalValgeks värvitud terasplekk
Katte valikuvariantKomplektis
KirjeldusDanfossi soojussõlm VX Solo HWS OP ECL310 Tüüp 1 isolatsiooniga 20KW
KK toru mõõtØ18
KK ühenduse mõõt3/4"
KK ühenduse tüüpG väliskeere
Kõrgus ilma katteta [mm]760 mm
Kõrgus koos kattega [mm]760 mm
kütte SV jootematerjalBrazed copper
kütte SV sulamAISI 316
Kütte SV tüüpXB06H-1 26
Kütteregulaatori nimiECL 310 & AVQM 15/AMV10
Kütteregulaatori tüüpElektrooniline
Küttevõimsus [kW]20 kW
Laius ilma katteta [mm]440 mm
Laius koos kattega [mm]500 mm
LisateaveKateKaitseklapp
Iseloomulik
Väärtus
Majapidamiste arv [Max]1
Majapidamiste arv [Min]1
MärkusedIndir. HE, without pump
Material DescriptionVX-Solo HWS OP ECL310 TYP1 AVQM KR
Mixing circuit - controlECL 310 / AVQM / AMV
Pakendi kõrgus [mm]420 mm
Pakendi laius [mm]840 mm
Pakendi sügavus [mm]620 mm
Primaarne nimirõhk [bar]16 bar
Product line33
REACHi kandidaatainete loendLead (CAS no. 7439-92-1)
Sekundaarne nimirõhk [bar]3 bar
Sisaldab akusidNo
Sõlme suuruse tüüpTüüp 1
Soojusvaheti katserõhk [bar]38 bar
STV paagi kontuur – reguleerimineNo control
STV pumba markGrundfos
STV pumba tüüpUPM3
STV regulaatori tüüpElektrooniline
Sügavus ilma katteta [mm]250 mm
Sügavus koos kattega [mm]380 mm
Toitepinge [V] AC230 V
Toote tüüpVX Solo II HWS OP, without key
TooterühmVäikesed soojussõlmed
Ühenduse suundAlumine osa
UL-klassifikatsioonNo
Võimsus [kW]20.0 kW

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal40 Kilogram
Netokaal38 Kilogram
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5702428524261
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm