Danfoss logo
 004U8490_91_93_004U8651_52_53_54_55_VX_Solo_HWS_OP

VX Solo II HWS OP (A237), Tüüp 1

004U8490

Toote tüüp: VX Solo II HWS OP (A237), Tüüp 1, 16 bar, 110 °C

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
Application typeIndirect Heating & Secondary connections for DHW cylinder
Connection direction secondaryBottom
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferentsiaalrõhu regulaatorIntegrated in control valve
Ehitise pealevoolu temperatuur [˚C]110 °C
EL-i RoHS-i erandi klausel6(c)
Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmedNo
ELi RoHS-vastavusYes with exemptions
Heating ActuatorAMV 10
Heating Control valveAVQM 15
Heating control valve kvs value [m³/h]1.60 m³/h
Hiina RoHS-i vastavusOut of scope
K toru mõõtØ18
K ühenduse mõõt3/4"
K ühenduse tüüpsisekeere
Katte materjalValgeks värvitud terasplekk
KirjeldusVX Solo HWS OP tüüp 1, ECL 210/A237 (XB 06H-1-26)
KK toru mõõtØ18
KK ühenduse mõõt3/4"
KK ühenduse tüüpVäliskeere
Kõrgus ilma katteta [mm]760 mm
Kõrgus koos kattega [mm]760 mm
kütte SV jootematerjalBrazed copper
Kütte SV tüüpXB06H-1 26
Kütteregulaatori nimiECL 210 / A237
Kütteregulaatori tüüpElektrooniline
Laius ilma katteta [mm]525 mm
Laius koos kattega [mm]550 mm
Iseloomulik
Väärtus
Majapidamiste arv [Max]1
Majapidamiste arv [Min]1
Material DescriptionVX-SOLO HWS OP ECL210/A237 TYP1;Cover
Material Description (Short TeVX Solo HWS OP, Type 1, ECL210/A237, Cover
Pakendi kõrgus [mm]420 mm
Pakendi laius [mm]840 mm
Pakendi sügavus [mm]620 mm
Primaarne nimirõhk [bar]16 bar
Product line33
REACHi kandidaatainete loendLead (CAS no. 7439-92-1)
Sekundaarne nimirõhk [bar]6 bar
Sisaldab akusidNo
Sõlme suuruse tüüpTüüp 1
Soojusvaheti katserõhk [bar]38 bar
STV paagi kontuur – reguleerimineECL 310 + Pump
STV regulaatori nimiECL 210 / A237
STV regulaatori tüüpElektrooniline
STV toru mõõtØ18
STV ühenduse suurus3/4"
STV ühenduse tüüpsisekeere
Sügavus ilma katteta [mm]250 mm
Sügavus koos kattega [mm]380 mm
Toitepinge [V] AC230 V
Toote tüüpVX Solo II HWS OP (A237)
TooterühmVäikesed soojussõlmed
Ühenduse suundAlumine osa
UL-klassifikatsioonNo
Võimsus [kW]20.0 kW

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal40 Kilogram
Netokaal38 Kilogram
Volume219.555 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5715162510858
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm