VX Solo II HWS (A347), Tüüp 1
145F4160
Toote tüüp: VX Solo II HWS (A347), Tüüp 1, 16 bar, 110 °C
145F4160
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Application type | Indirect Heating & Secondary connections for DHW cylinder |
| Connection direction secondary | Top and bottom |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diferentsiaalrõhu regulaator | Integrated in control valve |
| Ehitise pealevoolu temperatuur [˚C] | 110 °C |
| EL-i RoHS-i erandi klausel | 6(c) |
| Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmed | No |
| ELi RoHS-vastavus | Yes with exemptions |
| Heating Actuator | AMV 13 |
| Heating Control valve | AHQM 15 |
| Heating control valve kvs value [m³/h] | 1.60 m³/h |
| Hiina RoHS-i vastavus | Out of scope |
| Isolatsioonimaterjal | EPDM |
| K toru mõõt | Ø18 |
| K ühenduse mõõt | 3/4" |
| K ühenduse tüüp | sisekeere |
| Katte materjal | Valgeks värvitud terasplekk |
| Kirjeldus | VX-Solo II HWS ECL310/A347 Tüüp 1, katte ja STW-ga |
| KK toru mõõt | Ø18 |
| KK ühenduse mõõt | 3/4" |
| KK ühenduse tüüp | Väliskeere |
| Kõrgus ilma katteta [mm] | 861 mm |
| Kõrgus koos kattega [mm] | 861 mm |
| kütte SV jootematerjal | Brazed copper |
| Kütte SV tüüp | XB06H-1 26 |
| Kütteregulaatori nimi | ECL 310 / A347 |
| Kütteregulaatori tüüp | Elektrooniline |
| Küttevõimsus [kW] | 20 kW |
| Laius ilma katteta [mm] | 525 mm |
| Laius koos kattega [mm] | 550 mm |
| Lisateave | KateOhutusfunktsioon |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Material Description | VX-Solo II HWS ECL310/A347 TYP1 KR+ STW |
| Material Description (Short Te | VX Solo II HWS (A347), TYPE 1, STW |
| Mixing circuit - control | VMV 15 / AMV 150 |
| Pakendi kõrgus [mm] | 420 mm |
| Pakendi laius [mm] | 840 mm |
| Pakendi sügavus [mm] | 620 mm |
| Põrandaküttekontuur – pumba mark | Grundfos |
| Põrandaküttekontuur – pumba tüüp | UPM3 Auto 15-70 130 |
| Primaarne nimirõhk [bar] | 16 bar |
| Product line | 33 |
| REACHi kandidaatainete loend | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Sekundaarne nimirõhk [bar] | 6 bar |
| Sisaldab akusid | No |
| Sõlme suuruse tüüp | Tüüp 1 |
| Soojusvaheti katserõhk [bar] | 38 bar |
| STV paagi kontuur – pumba mark | Grundfos |
| STV paagi kontuur – pumba tüüp | UPM3 Auto 15-70 130 |
| STV paagi kontuur – reguleerimine | ECL 310 + Pump |
| STV regulaatori nimi | ECL 310 / A347 |
| STV regulaatori tüüp | Elektrooniline |
| STV toru mõõt | Ø18 |
| STV ühenduse suurus | 3/4" |
| STV ühenduse tüüp | sisekeere |
| Sügavus ilma katteta [mm] | 365 mm |
| Sügavus koos kattega [mm] | 380 mm |
| Toitepinge [V] AC | 230 V |
| Toote tüüp | VX Solo II HWS (A347) |
| Tooterühm | Väikesed soojussõlmed |
| Ühenduse suund | Ülemine ja alumine osa |
| UL-klassifikatsioon | No |
| Võimsus [kW] | 20.0 kW |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 40 Kilogram |
| Netokaal | 38 Kilogram |
| Volume | 225.781 Liter |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| EAN/UPC | 5714279483482 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |